Выбор Продукта
ИБП Delta
Онлайн-ИБП Amplon серии R 1/2/3 кВА
Особенности
Надежность
Топология on-line ИБП с двойным преобразованием энергии и нулевым временем переключения обеспечивает максимальную защиту нагрузок
Цифровой сигнальный процессор со сторожевой схемой для повышения надежности
Возможность холодного старта позволяет временно запитывать нагрузки от батареи при отсутствии напряжения в электросети
Диапазон рабочих температур до 50 °C повышает надежность питания нагрузки
Блок сервисного байпаса для бесперебойного питания нагрузки во время замены батареи или других работ с ИБП
Гибкость
Компактные размеры позволяют монтаж в стандартных 19” стойках и шкафах
Корпус высотой 2U устанавливается горизонтально (в 19” стойке) или вертикально (на полу)
Поворотный ЖК дисплей для местного управления
Управление ИБП с помощью специализированного ПО с компьютера через мини-слот, порт RS232 или USB
Снижение эксплуатационных затрат
Широкий диапазон входного напряжения питания позволяет уменьшить количество случаев перехода на питание от аккумуляторных батарей и тем самым продлить срок их службы
Интеллектуальная система управления позволяет поддерживать оптимальные характеристики батарей, что также продлевает срок их службы
Высокий коэффициент мощности на выходе (0,9) обеспечивает передачу нагрузкам большего количества активной мощности
Высокий коэффициент мощности (> 0,99) на входе и малый коэффициент нелинейных искажений тока (iTHD < 3%) сокращают расходы на компенсацию реактивной мощности и фильтрацию в сети питания
Значительное сокращение расходов на оплату энергии благодаря тому, что КПД в нормальном режиме работы 93 %, а в экономичном режиме – 96 %
Регулирование скорости вентилятора в зависимости от уровня нагрузки и температуры в помещении для оптимизации энергопотребления
Запрос Цены |