Особенности
Технология двойного преобразования. Обеспечивает полную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Встроенные батареи для номинального времени автономной работы.
Возможность запуска от аккумуляторов без питающей электросети.
Управление с компьютера с помощью специального ПО через порты RS232 и USB.
Встроенный модуль защиты линий передачи данных для телефона / факса / модема / сетевого порта.
Установка горизонтально (высота 2U) /вертикально.
Подключение дополнительных батарейных модулей.
Слот для карты SNMP, используемой в критически важных приложениях.
Программируемое управление выходными розетками для эффективного энергопотребления.
Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей.
Высокий коэффициент мощности (КМ > 0,97).
Контролируемый разряд батарей - увеличенный срок службы.