Gama de Produtos
No-break (UPS) da Delta
Placa Mini-SNMP
Especificações técnicas
Conexão à rede
Conector de tomada RJ-45
Temperatura de funcionamento
0~40°C
Umidade operacional
10~80%
Entrada da alimentação
3,3 V DC
Consumo de energia
1 Watt máximo
Tamanho(C x L)
60,5 x 40 mm
Peso
30 g
Pino 1
GND
Pino 2
CC (3,3 V)
Pino 3
Txd→UPS
Pino 4
Rxd←UPS
Pino 5
NC
Pino 6
NC
Pino 7
NC
Pino 8
NC
Pino 9
NC
Pino 10
NC
Pedir Um Orçamento |