Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Placa I/O de relé programável

Especificações técnicas

5 conectores RJ45 10/100 M de porta
 
Temperatura de funcionamento
0~40°C
Umidade operacional
10~80%
Potência de entrada
8~20 VDC
Consumo de energia
< 1,2 W
Dimensões
130 x 60 mm
Peso
200 g