Gama de Produtos

  • Notícias e Eventos - Delta
  • 2013.08.01

    Proteja a Bateria do UPS para Assegurar o Funcionamento Contínuo das Cargas Críticas

    As Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) fornecem fonte vital de alimentação de backup para aplicações de missão crítica e asseguram a continuidade e operação do sistema de data center. Quando o UPS opera durante uma queda de energia, as baterias fornecem energia DC, que mantém o inversor em operação para suportar as cargas críticas. Estudos têm demonstrado que a perda de dados por questões de queda de energia é muitas vezes maior do que de ataques de vírus. A pesquisa IDC descobriu que 33% de todas as falhas do servidor são devido a problemas de energia. Como a importância de uma solução de UPS confiável para cargas críticas cresce, torna-se cada vez mais crucial para a proteção contra falha das baterias.

    Depois que um UPS está em funcionamento, a bateria torna-se o coração do UPS em termos de disponibilidade e confiabilidade. De acordo com o estudo, cerca de 60% do tempo de inatividade da operação do datacenter é causada por falha da bateria. Por isso a continuidade do funcionamento da bateria é essencial para a disponibilidade do serviço do UPS. Para garantir a continuidade de operação, os UPS’s da Delta são equipados com gestão inteligente da bateria para protegê-la e prolongar a vida útil do UPS.

    Os seguintes pontos demonstram a importância da gestão da bateria:

    Proteção contra sobrecarga e descarga
    O sobreaquecimento da bateria pode resultar em que ela seque, enquanto a descarga pode diminuir sua vida útil. Os usuários podem definir o tempo de descarga automática para prolongar a vida da bateria

    Compensação de temperatura da bateria
    A função de compensação de temperatura pode monitorar a temperatura da bateria e manter continuamente uma temperatura ideal para estender a vida útil da bateria do UPS e alcançar o máximo desempenho.

    Monitoramento Contínuo da Bateria
    Os testes manuais ou automáticos de bateria são realizados para detectar qualquer problema de performance ou desempenho, com antecedência. O painel LCD / LED do UPS mostra a condição e a capacidade da bateria em formato percentual. O alarme sinaliza uma advertência da capacidade restante da bateria, enquanto o UPS está em modo de bateria.

    Gerenciamento Remoto
    O UPS pode se conectar a uma rede LAN com um cartão SNMP ou UPSentry 2012 e InsightPower Software Manager para acessar e exibir informações vitais, tais como o status da bateria, a medição da bateria, gabinete de bateria e data de substituição em estações de trabalho remotas. A funcionalidade de fácil gerenciamento pode evitar a falha prematura da bateria e aumentar sua vida útil, reduzindo o investimento da bateria.

     

    Precauções para instalação e manutenção da bateria

    Além de usar o sistema inteligente de gerenciamento de bateria para detectar avarias, os usuários devem tomar as seguintes precauções para a instalação e manutenção regular da bateria:

    1. Nunca use baterias velhas com novas ou de diferente Ah, ao mesmo tempo.
    2. O número de baterias devem atender ao requisito do UPS.
    3. Não ligue as baterias na ordem inversa.
    4. Mantenha as baterias longe do fogo. A bateria pode explodir.
    5. A bateria pode apresentar riscos de choque elétrico e corrente de curto-circuito.
    6. Quando o UPS está funcionando pela primeira vez, carregue-a por pelo menos 6-8 horas para garantir que as baterias estão totalmente carregadas antes da operação.
    7. Verifique o estado da bateria assim que recebê-la do fornecedor para evitar qualquer dano de expansão, colisão, ou vazamento.
    8. Guarde as baterias em local seco e fresco.
    9. Evite instalar as baterias perto de locais de calor na sala do servidor.
    10. Aperte os parafusos quando conectar as baterias.
    11. A melhor temperatura para a operação da bateria é entre 19 ° C a 22 ° C
    12. Realize manutenção regularmente.

    Sem um bom plano de manutenção ou sistema de gestão, as baterias podem falhar muito antes do que você espera. O sistema de gestão de baterias da Delta é inteligente e inovador, detecta falhas de bateria com antecedência e protege o funcionamento contínuo de aplicações críticas. Maximize a confiabilidade e tenha um ótimo desempenho de suas UPS’s, minimizando seu investimento.

    Inscreva-se Para Newsletter

    Links Rápidos