Gama de Produtos
Delta MCIS lança Ultron série HPH, que maximiza potência e rentabilidade para proteger atividades críticas

O melhor em desempenho e eficiência de potência
A solução Ultron série HPH proporciona uma potência nominal (fator de potência = 1, kVA = kW) com maximização da capacidade de potência à carga sem diminuição da alimentação ininterrupta. Com uma eficiência energética de ponta de até 96% e de até 99% no modo ECO, um fator de potência de entrada superior a 0,99 e baixa distorção harmônica (iTHD <3%), a solução Ultron série HPH maximiza a disponibilidade de potência ao mesmo tempo em que o custo total de propriedade é minimizado.
Confiabilidade garantida
A solução Ultron série HPH dispõe de uma ampla faixa de tensões de entrada que vai de -40% a aproximadamente +20% para suportar condições difíceis de utilidade, oferecendo uma fonte estável de energia à carga. Entre as outras características que garantem a confiabilidade do sistema estão a tecnologia baseada no processamento digital de sinais, que permite a redução do número de componentes eletrônicos para a diminuição da taxa de falhas, e um mecanismo de controle à prova de falhas que elimina pontos únicos de falha. A solução Ultron série HPH também proporciona um controle manual para garantir a alimentação contínua da carga mesmo se o sistema de alimentação ininterrupta estiver em manutenção. A fonte Ultron série HPH garante maior confiabilidade para a proteção de atividades críticas.
Maior flexibilidade
Conseguir maior flexibilidade com uma ampla variedade de configurações transforma a fonte Ultron série HPH na melhor opção para atender às necessidades das aplicações dos clientes. É possível configurar a fonte Ultron série HPH nos modos N+1, autônomo, espera ativa e mais. Não há necessidade de outros equipamentos e a expansão de capacidade pode chegar a quatro unidades (de até 160 kW). A possibilidade de ajustar a corrente de carga e a tensão da bateria facilita a adaptação a tipos diferentes de baterias e a flexibilidade no número de baterias otimiza o investimento em baterias. A fonte Ultron série HPH possui características propícias para atender a requisitos específicos.
Solução em gerenciamento inteligente
Com fácil gerenciabilidade, a UPSentry 2012 e a ShutdownAgent 2012, as últimas versões do software de gerenciamento de fontes de alimentação ininterrupta da Delta que permitem que o usuário monitore e gerencie as UPS remotamente através de uma interface de rede, vêm com a solução Ultron série HPH. A UPSentry 2012 e a ShutdownAgent2012 da Delta também suportam o desligamento descomplicado de vários servidores em diversos sistemas operacionais e máquinas virtuais para impedir uma possível corrupção de dados.
A nova fonte Ultron série HPH da Delta é uma solução completa que atende aos requisitos de segurança de potência de uma ampla variedade de empresas com o máximo de potência, uma eficiência energética imbatível e uma alimentação de desempenho superior. A fonte Ultron série HPH proporciona estabilidade em fontes de alimentação, rentabilidade na proteção e a melhor opção de investimento a empresas de crescimento constante como a sua.
Delta Amplon Série IN vence o prêmio 2013 de produto UPS mais inovador para a Delta MCIS Índia
Eficiência do Datacenter e Medição de PUE
Fundador da Delta, Bruce Cheng Vence o "Prêmio de Contribuição Internacional de Design Verde 2013"