Gama de Produtos

  • Notícias e Eventos - Delta
  • 2013.04.30

    Como Tecnologia Modular Dos Ups Atendem A Demanda De Alta Disponibilidade E Correto Dimensionamento De Data-Centers

    Operações de it são extremamente críticas. Uma das maiores preocupações dos datacenters são a continuidade das operações. Os datacenters requerem altíssima disponibilidade para manter a continuidade das operações.

    Como o volume de dados cresce continuamente devido ao uso de smart-phones, redes sociais e websites de vídeos; os datacenters continuarão a ser grandes consumidores de energia. Do ponto de vista dos investimentos iniciais, o correto dimensionamento inicial do datacenter é um ponto crítico.

    Como disponibilidade se obtém entre a relação entre MTTR (tempo médio para reparo) e MTBF (tempo médio entre falhas), um pequeno MTTR aumentará o nível da disponibilidade do sistema.

    um pequeno mttr aumentara o nivel da disponibilidade do sistema

    Para ter rápida manutenção e retorno da operação, um design modular é primordial. Modularidade é a base de uma padronização. Quais são os benefícios de uma padronização? melhorar a capacidade do aprendizado humano, prever problemas e aumentar a eficiência humana e das máquinas.

    Para ter rapida manutenção e retorno da operação, um design modular é primordial.

    Falando de disponibilidade, um sistema modular apresenta o mais alto grau de disponibilidade com as vantagens de “reparo a quente” – hot-swap e redundância (tolerância a falhas). Como o UPS é um possivel ponto de falha em datacenters,tornou-se essencial o conceito de modularidade para UPS.

    Como o ups é um possivel ponto de falha em datacenters,tornou-se essencial o conceito de modularidade para ups.

    Usando o UPS modulon DPH como exemplo, com seu design modular e módulos hot-swap permitem rápida substituição e ampliação; garantindo uma alimentação ininterrupta para as cargas. Hot-swap garante um MTTR quase zero, diminuindo paradas.

    Hot-swap garante um mttr quase zero, diminuindo paradas.

    Adicionalmente a disponibilidade em datacenters, sistemas escalonáveis atendem melhor a demanda de crescimento do negócio . Através da adoção de sistemas modulares como UPS, PDC, PDU, racks e cabeação; datacenters podem ser ampliados sem a necessidade de superdimensionamento dos equipamentos de infra-estrutura na fase inicial. Com a estrutura modular, é fácil fazer upgrades em datacenters existentes de Tier 1 ou 2 para Tier 3 e 4.

    Com a estrutura modular, é fácil fazer upgrades em datacenters existentes de tier 1 ou 2 para tier 3 e 4.

    Se os UPS são projetados para uma estrutura modular, a arquitetura escalonável permite uma otimização dos custos para atender a demanda de energia e entregar serviços de energia ininterrupta de acordo com o crescimento do negócio sem a necessidade de superdimensionamento. A característica de plug&play dos módulos de potência, suporta uma expansão horizontal e vertical da capacidade, no tempo adequado com o correto investimento. Como um exemplo, o Delta modulon DPH pode ser ampliado de 25kw até 200kw no mesmo rack e ter redundância N+1 ou N+X dentro do mesmo rack. Como a demanda dos negócios crescem muito, a flexibilidade do DPH permite a expansão de até 4 unidades em paralelo sem a necessidade de hardware adicional. O modulon DPH oferece as vantagens que seu negócio necessita, sem os altos custos iniciais ou o sacrifício dos sistemas de energia; para evitar investimentos excessivos.

    O modulon DPH oferece as vantagens que seu negócio necessita, sem os altos custos iniciais ou o sacrificio dos sistemas de energia; para evitar investimentos excessivos.

    O sistema pague o que você usa dos UPS modulares, permite aos datacenters atender aos requisitos de consumo de energia sem sobrecarregar os gastos. O modulon DPH é um sistema UPS modular ideal para datacenters de pequeno e médio porte, que necessita uma ótima relação custo/benefício.

    Como líder mundial em soluções de UPS modulares, a delta continua a oferecer soluções total para datacenters com o estado da arte em termos de produtos e serviços, que atendem a todas necessidades e dos usuários.

     

    Inscreva-se Para Newsletter

    Links Rápidos