Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Miniplaca de contato seco

Especificações técnicas

Tamanho
68 x 43 mm
Peso
35g
Temperatura de funcionamento
0~40°C
Umidade operacional
10~80%
Entrada da alimentação
8~20V DC
Consumo de energia
0,8 Watts