Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

EnviroProbe – Consumo de Energia, Sistema de Controle de Energia

Especificações técnicas

Modelo
EMS1000
Entrada
Conecta à placa SNMP do UPS: 12 Vdc (pino 1 e 4) complaca SNMP da unidade de distribuição de potência: 5 Vdc(pino 2 e 4)
Dimensões (L x P x A)
66 x 99 x 30 mm
Peso
120g
Temperatura
±1°C a 15 ~ 35 ºC ±2 ºC a 0 ~ 15 ºC e 35 ~ 45 ºC
Umidade relativa
20 ~ 90%
Precisão da umidade
± 10 % de 15 ~ 35 ºC
Altura
0 ~ 304.800,00 cm
Conformidade com regulamentode segurança de segurança
CE, EN55022 Classe B, EN55024