Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
UPS Delta protege novo shopping center em Bratislava, Eslováquia

Impedir uma falha de energia é uma preocupação operacional principal para todos os shopping centers. Inúmeras lojas, academias e restaurantes localizados no shopping dependem de energia confiável e estável para oferecer aos clientes um alto padrão de serviço. A MCIS da Delta forneceu ao Bory Mall o UPS Ultron DPS 300KVA, uma solução de custo benefício extremamente eficaz, o estado-da-arte em tecnologia e, o mais importante, até 96% de eficiência AC-AC.
Com seu parceiro local, a MCIS forneceu uma solução completa com UPS de 300 kVA UPS e baterias Exide Sprinter instaladas em um rack EBC TJH. O desempenho projetado é mais do que suficiente para o fornecimento de energia do edifício, que em breve irá complementar o vasto centro de varejo.
Graças à sua topologia avançada e seu retificador IGBT, o UPS Ultron DPS da Delta oferece uma excelente eficiência de 96% AC-AC, desempenho líder da indústria. Esta elevada taxa de eficiência AC-AC é crítica, uma vez que representa uma quantidade significativa de energia economizada. Outro ponto a destacar do produto é o fator de potência de saída de 0.9 e um fator muito baixo de THD (i), inferior a 3%, o que protege o investimento. Todos os sistemas sensíveis são garantidos por energia limpa, e o sistema UPS está instalado on-line para aumentar a qualidade de energia e vida útil.
Um sistema de gerenciamento inteligente de bateria fornece o pré-requisito para uma alta disponibilidade, design de fácil manutenção e, o uso de componentes de alta qualidade significam baixos custos operacionais. O controle da velocidade do ventilador inteligente contribui para baixos custos de energia. A Delta tem reforçou o projeto para gerenciamento de bateria, ventiladores swappable, e facilidade de manutenção. A configuração Hot Standby e a redundância N + X aumentam a confiabilidade do sistema.
Entre os critérios que determinaram a decisão do cliente pela Delta MCIS e seu parceiro local foram o custo-benefício, a alta qualidade e confiabilidade do produto, bem como a instalação rápida, concluída em apenas 7 semanas. Delta MCIS também foi capaz de oferecer uma garantia mais longa em conjunto com um contrato de serviço, expressando grande confiança em soluções de produtos superiores e um forte desejo de manter uma parceria de longo prazo com os clientes.
▲ O sistema UPS de alta eficiência da Delta MCIS garante um fornecimento de energia estável, mesmo quando ocorrem problemas externos.