Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics Equipa Importante Rede de Varejo na Rússia com Soluções UPS

Como um dos maiores varejistas da Rússia, o cliente da Delta ocupa um lugar de liderança no número de lojas e locais. A partir de 2018, o varejista tem 16.690 pontos de venda, incluindo 12.503 lojas de bairro, 244 hipermercados, 213 lojas e 4.000 mercearias em 2.808 localidades em toda a Rússia. A rede varejista é classificada entre os 250 Melhores Varejistas Globais pela Deloitte Global, a maior empresa de consultoria de gestão do mundo.
As lojas da rede de varejo precisavam de soluções UPS para equipamentos de varejo e caixa registradora, que é o elemento mais importante para uma operação bem-sucedida de ponto de venda. Esses dispositivos são expostos a cargas intensivas e também sujeitos a rigorosos requisitos de velocidade e duração de operação ininterrupta em supermercados de varejo com um grande fluxo de clientes. Especialistas técnicos varejistas têm alta demanda por equipamentos. Ao escolher um parceiro, os principais fatores foram a qualidade de ponta do produto, a confiabilidade e a possibilidade de suporte técnico estendido. Foi dada especial atenção à presença de um parceiro de serviços autorizado ou de um integrador de sistemas capaz de fornecê-lo.
O varejista começou a colaborar com a Delta Electronics há vários anos, quando a empresa equipou seu data center com as soluções de UPS, garantindo seu bom funcionamento. Eles instalaram o UPS NH Plus da Delta (série Modulon), que apresenta alta eficiência de mais de 94%, módulos de energia de troca a quente e redundância paralela N+X.
Quando surgiu a necessidade de se conectar equipamentos de varejo e caixa registradora à solução da UPS, os representantes da varejista decidiram envolver a Delta Electronics. Até agora, 600 UPSs foram instalados. Um total de 4.600 UPSs da série VX-600 pertencentes à família Agilon, com capacidade de 600 kVA, serão entregues a todas as regiões russas como parte do projeto. Graças ao Regulador Automático de Tensão (AVR), os UPSs suportam níveis estáveis de tensão de saída e fornecem alimentação de alta qualidade a cargas mais altas. Devido a uma ampla faixa de tensão de entrada, os UPSs podem operar em redes instáveis, o que reduz o número total de situações em que o sistema alterna de energia de linha para bateria em caso de falta de energia.
"Estamos comprometidos em atender às crescentes necessidades e aos desejos de nossos clientes. O fluxo de clientes está constantemente aumentando, o que significa que qualquer interrupção na operação de caixas registradoras pode levar a linhas longas. O funcionamento bom e eficiente de equipamentos de varejo e caixa registradora é uma garantia de que vamos obter clientes fiéis. Quando estávamos buscando as melhores soluções de UPS, decidimos entrar em contato com a Delta Electronics. O custo ideal da solução e sua alta qualidade também foram fatores decisivos para a escolha do equipamento deste fabricante”, observou um representante da rede de varejo.
A família da série Agilon VX é um UPS interativo de linha com um controlador de microprocessador. As soluções UPS desta série oferecem proteção confiável contra sobretensões em caso de falta de energia para PCs, monitores, caixas registradoras e outros equipamentos eletrônicos sensíveis usados por pequenas empresas ou em escritórios domésticos. Os UPSs da série Agilon VX apresentam a seguinte capacidade nominal: 600/1.000/1.500 kVA. O Regime de Voltagem Automática (AVR) incorporado fornece estabilidade da tensão de alimentação nas cargas. Graças ao visor LCD, software inteligente para desligamento automático adequado dos PCs conectados e excelentes especificações, esses UPSs garantem uma proteção confiável de dados.
![]() |
![]() |
▲ Nobreak Modular Série NH Plus |
▲ Nobreak Série Agilon VX |