Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta Electronics fornece sistemas UPS para shopping center MEGA em Ecaterimburgo
Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) garantem a operação contínua de sistemas de proteção contra incêndios e esteiras rolantes em um dos maiores shopping centers na capital dos Urais

Já existem 14 shoppings da cadeia MEGA na Rússia. O shopping center em Ecaterimburgo ocupa uma área de mais de 130.000 m2 e abriga aproximadamente 175 lojas. A capacidade total do shopping center é de 4 milhões de clientes.
O objetivo principal do projeto era garantir a operação contínua do sistema de proteção contra incêndio. Este é um dos sistemas críticos para uma instalação grande que foi projetada para receber um grande número de visitantes. As vidas e a saúde das pessoas dependem dele, caso uma evacuação seja necessária. O projeto instalou cinco UPSs Modulon Série NH Plus com capacidade de 120 kVA para fornecer ao sistema uma fonte de alimentação ininterrupta. O design modular significa uma manutenção tranquila e fácil expansão. Outras características diferenciadas do UPS NH Plus incluem uma estrutura modular com capacidade de troca a quente, o que permite a substituição de módulos de energia sem interrupções no fornecimento de energia, redundância no módulo e nos níveis do sistema, assim como manutenção integrada e comutador de derivação estática. Esta UPS permite a operação em modo de bateria por uma hora, o que é suficiente para a evacuação de emergência de clientes e funcionários do shopping center.
"O principal objetivo deste projeto era garantir a segurança e a conveniência dos clientes e dos funcionários de um dos maiores shopping centers da região. É por isso que dedicamos tanta atenção à escolha do fornecedor de UPS. Levamos em conta a confiabilidade do sistema, assim como a experiência da empresa para implementar projetos grandes", disse Maria Kryazheva, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Spectrum RS. "Escolhemos as soluções da Delta Electronics, principalmente devido à posição de liderança da marca no mercado e ao fato de que a empresa já demonstrou ser uma fornecedora confiável e responsável."
Além disso, o projeto também fornece energia ininterrupta às esteiras rolantes do shopping center. A empresa instalou seis UPSs Ultron série HPH trifásicos com capacidades de 30 a 40 kVA. Estes UPss de conversão dupla têm um fator baixo de distorção harmônica e alta eficiência, que atinge 96% em modo de conversão CA-CA, e 99% em modo ecológico. A confiabilidade do sistema aumenta devido à redundância N+X, ao passo que uma ampla faixa de tensão de entrada permite que a UPS opere em ambientes elétricos difíceis e também amplia a vida da bateria. Após a instalação deste sistema, o tempo de execução reserva das esteiras rolantes atingiu 20 minutos. Isso permitiria aos clientes do MEGA usar as esteiras rolantes mesmo durante interrupções no fornecimento de energia no shopping center.
Cadeia MEGA de shopping centers
Os shopping centers MEGA são um projeto da IKEA Centres Russia, que é responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento do patrimônio imobiliário da IKEA no país. A IKEA Centers Russia faz parte do Grupo IKEA. Atualmente há 14 shopping centers MEGA em 14 das maiores regiões da Rússia. Todos os shopping centers MEGA possuem uma loja IKEA. Os shopping centers MEGA na Rússia foram frequentados por 265 milhões de pessoas durante o exercício de 2016 (1 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016).