Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – UPS Linha Amplon
  • NoBreak 6kVA (6000va) e Nobreak 12kVA (12000va) - Monofásico, Série Amplon N

    Especificações técnicas

    Modelo
    N-6K / N-12K
    Capacidade nominal
    [6K]: 6KVA / 4,2KW
     
    [12K]: 12KVA / 8,4KW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    220V / 230V / 240V
    Faixa de tensão
    120 ~ 280VCA ( ≤70% de carga nominal)
    Faixa de freqüência
    60Hz
    Fato de potência de entrada
    > 0,99
    Saída
     
    Faixa de tensão
    120V / 220V
    Margem de estabilidade de voltagem
    ±2%
    Faixa de freqüência
    60Hz
    Margem de estabilidade de frequência
    ±0,05Hz
    Onda
    Onda senoidal
    Capacidade de sobrecarga
    102%~125% para 1 minuto
     
    125%~150% para 30 segundos
     
    > 150% imediatamente
    Eficiência geral(tensão de entrada normal)
    CA-CA : >88%
     
    Modo Econômico : >94%
    Bateria
     
    Tipo
    [5K]: Bateria de chumbo-ácido, livre de manutenção
    Duração em standby (carga completa)
    [6K]: ≥7 minutos
     
    [12K]: ≥3 minutos
    Interface
     
    Exibição do LED
    Status CA, suprimento de energia em desvio, alimentado por bateria, status
    Tela LCD
    em falha, voltagem de entrada/saída, status do UPS, frequência, status de carregamento, status da bateria, mensagem de falha
    Som do alarme
    Campainha
    Interface de comunicações
     
    Padrão
    RS232 x 1, Entrada SNMP x 1
    Ambiente
     
    Ruído (1 m de distância)
    [6k]: <53dB, [12k]: <65dB
    Temperatura
    0~40˚C
    Umidade
    5%~95% ( sem orvalho )
    Variados
     
    Conformidade regulatória
    EN50091-1-1 / CE
    Compatibilidade eletromagnética
    CNS 13438 Classe A/ EN62040-2 Classe A
    EMC
    IEC61000-2-2 / IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 nível 3 /IEC61000-4-3 Nívle 3 /IEC61000-4-4 Nível 4 /IEC61000-4-5 Nível 4
    Ativação da bateria
    Sim
    Mecânico
     
    Bateria externa
    Sim (opcional)
    Dimensões (LxPxA)
    280 x 581 x 783,8 mm
    Peso
    [6K]: 133 kg
     
    [12K]: 165 kg
    Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    quando você pretende comprar *
    Inscreva-se Para Newsletter *
     

    Inscreva-se Para Newsletter

    Links Rápidos