Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Ultron UPS
  • Série NT, trifásico, 20-500 kVA

    Especificações técnicas

    Modelo
    NT-20K / NT-30K / NT-40K / NT-50K / NT-60K / NT-80K / NT-100K
     
    NT-120K / NT-160K / NT-200K / NT-260K / NT-320K / NT-400K / NT-500K
    Potência
     
    ● NT-20K
    20kVA / 18kW
    ● NT-30K
    30kVA / 27kW
    ● NT-40K
    40kVA / 36kW
    ● NT-50K
    50kVA / 45kW
    ● NT-60K
    60kVA / 54kW
    ● NT-80K
    80kVA / 72kW
    ● NT-100K
    100kVA / 90kW
    ● NT-120K
    120kVA / 108kW
    ● NT-160K
    160kVA / 144kW
    ● NT-200K
    200kVA / 180kW
    ● NT-260K
    260kVA / 234kW
    ● NT-320K
    320kVA / 288kW
    ● NT-400K
    400kVA / 360kW
    ● NT-500K
    500kVA / 450kW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 VCA (trifásico, 4 fios + G)
    Faixa de tensão
    305~499 VCA
    Frequência
    45~65 Hz
    Saída
     
    Voltagem
    208/120, 380/220, 400/230, 415/240, 480/277 VCA (trifásico, 4 fios + G)
     
    220, 230, 240 VCA (fase única, 2 fios + G) *
    Distorção harmônica de voltagem
    ≤ 3% (carga linear)
    Regulação de tensão
    ± 1% (estático)
    Frequência
    50 ou 60 Hz
    Regulagem de frequência
    ± 0,01% (oscilador interior), ± 1% (sincronizado)
    Capacidade de sobrecarga
    ≤ 110%: 60 minutos
     
    110~125%: 10 minutos
     
    126~150%: 1 minuto
    Interface
     
    Padrão
    RS232 x 1, RS485 x 2, entrada SMART x 1, saída de contato seco de status x 6
    Outros recursos
     
    Redundância paralela
    Até 8 unidades
    Desligamento de emergência
    Local e remoto
    Log de eventos SRAM
    500 registros
    Melhora harmônica de entrada
    Filtro harmônico opcional e retificador de 12 pulsos
    Eficiência
     
    CA-CA
     
    ● NT-20K
    90%
    ● NT-30K~40K
    91%
    ● NT-50K~60K
    91,5%
    ● NT-80K~100K
    92%
    ● NT-120K~200K
    92,5%
    ● NT-260K~500K
    93%
    Modo Econômico
     
    ● NT-20K
    > 97%
    ● NT-30K~500K
    > 97,5%
    Ambiente
     
    Temperatura de funcionamento
    0~40ºC
    Umidade relativa
    0~95% (sem condensação)
    Ruído audível (a 1,5 metro)
     
    ● NT-20K~40K
    ≤ 60 dBA
    ● NT-50K~120K
    ≤ 65 dBA
    ● NT-160K~200K
    ≤ 68 dBA
    ● NT-260K~400K
    ≤ 72 dBA
    ● NT-500K
    ≤ 77 dBA
    Físico
     
    Dimensões (L x P x A) **
     
    ● NT-20K~80K
    600 x 800 x 1400 mm
    ● NT-100K~120K
    800 x 830 x 1700 mm
    ● NT-160K~200K
    1200 x 830 x 1700 mm
    ● NT-260K~400K
    1600 x 995 x 1950 mm
    ● NT-500K
    1900 x 995 x 1950 mm
    Peso ***
     
    ● NT-20K
    365 kg
    ● NT-30K
    365 kg
    ● NT-40K
    425 kg
    ● NT-50K
    460 kg
    ● NT-60K
    506 kg
    ● NT-80K
    525 kg
    ● NT-100K
    700 kg
    ● NT-120K
    745 kg
    ● NT-160K
    1050 kg
    ● NT-200K
    1085 kg
    ● NT-260K
    1680 kg
    ● NT-320K
    1720 kg
    ● NT-400K
    1920 kg
    ● NT-500K
    2410 kg
    * Voltagem de saída de fase única: 220/230/240 é somente para modelos de 20 a 120 kVA.

    ** Classificação padrão é de 380/220 VCA com retificador de 6 pulsos. Para modelos: (1) classificação diferente (2) com retificador ou filtro de 12 pulsos, dimensões e peso seriam diferentes de modelos padrão. Entre em contato com seu fornecedor local para mais informações.

    *** O modelo de 500 kVA é montado em dois gabinetes: Inversor (largura = 1100 mm, 1760 kg) e retificador (largura = 800 mm, 650 kg).

    Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *