• Delta – Linha Modulon UPS
  • Série NH Plus, trifásico, 20-120 kVA

    Especificações técnicas

    Modelo
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    Potência (kVA / kW *)
     
    ● NHP-20K
    20 kVA / 18 kW
    ● NHP-40K
    40 kVA / 36 kW
    ● ​​​​​​​NHP-60K
    60 kVA / 54 kW
    ● ​​​​​​​NHP-80K
    80 kVA / 72 kW
    ● ​​​​​​​NHP-100K
    100 kVA / 90 kW
    ● ​​​​​​​NHP-120K
    120 kVA / 108 kW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    380/220, 400/230, 415/240 VCA (trifásico, 4 fios + G)
    Faixa de tensão
    208~477 VCA (linha-linha) / 120~276 VCA (neutro para linha) **
    Distorção harmônica atual
    > 3% (carga completa)
    Fator de potência
    > 0,99
    Frequência
    45~65 Hz
    Saída
     
    Voltagem
    380/220, 400/230, 415/240 VCA (trifásico, 4 fios + G)
    Distorção harmônica de voltagem
    ≤ 3% (carga linear)
    Regulação de tensão
    ± 1% (estático)
    Frequência
    50 ou 60 Hz
    Regulagem de frequência
    ± 0,05 Hz (oscilador interior)
     
    ± 5 Hz (sincronizado, adjustável em etapas de 0,1 Hz)
    Capacidade de sobrecarga
    ≤ 125%: 10 minutos, ≤ 150%: 1 minuto
    Interface
     
    Padrão
    RS232 x 1, entrada SNMP x 2, saída de contato seco x 6, entrada de contato secox 2Temperatura do gabinete da bateria x 4, detecção de status do gabinete da bateria x1, porta paralela x 1, REPO x 1
    Periféricos de gerenciamento
    Placa SNMP, placa Modbus, placa de controle I/O de relé, EnviroProbe,SNMP + terminal de 5 portas, sensor de temperatura de gabinete de bateria, cabode status de gabinete de bateria
    Conformidade
     
    Segurança
    CE, RCM
    Outros recursos
     
    Expansão e redundância paralela
    Redundância do sistema e módulo, máximo de 4 unidades em paralelo até 480 kVA
    Desligamento de emergência
    Local e remoto
    Log de eventos SRAM
    500 registros
    Eficiência
     
    CA-CA
    94%
    Modo Econômico
    97%
    Ambiente
     
    Temperatura de funcionamento
    0~40ºC
    Umidade relativa
    0~95% (sem condensação)
    Ruído audível (a um metro)
     
    ● ​​​​​​​NHP-20K
    < 65 dB
    ● ​​​​​​​NHP-40K
    < 68 dB
    ● ​​​​​​​NHP-60K
    < 68 dB
    ● ​​​​​​​NHP-80K
    < 70 dB
    ● ​​​​​​​NHP-100K
    < 72 dB
    ● ​​​​​​​NHP-120K
    < 73 dB
    Físico
     
    Dimensões (L x P x A) UPS
     
    ● ​​​​​​​NHP-20K~80K
    520 x 910 x 1165 mm
    ● ​​​​​​​NHP-100K~120K
    520 x 975 x 1695 mm
    Dimensões (L x P x A) Bateria
     
    ● ​​​​​​​NHP-20K~80K
    520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 peças)
    ● ​​​​​​​NHP-100K~120K
    520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 peças)
    Peso
     
    ● ​​​​​​​NHP-20K
    170 kg
    ● ​​​​​​​NHP-40K
    200 kg
    ● ​​​​​​​NHP-60K
    230 kg
    ● ​​​​​​​NHP-80K
    260 kg
    ● ​​​​​​​NHP-100K
    350 kg
    ● ​​​​​​​NHP-120K
    380 kg
    * Temperatura abaixo de 25°C a reconfiguração do UPS é necessária; a Delta fornece o serviço de configuraçãoa.
    ** Quando a voltagem de entrada for 208~300 / 120~173 VCA, a carga sustentável é de 70% a 100% da capacidade do UPS.

    Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *