Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Delta – Linha Modulon UPS
  • Série NH Plus, trifásico, 20-120 kVA

    Prêmios

    Torna-se o mais vendido na Rússia
    UPS awards
    2012
    Softdisk magazine
    Série NH Plus, Linha Amplon
    Best UPS product
    2012
    Softdisk magazine
    Two Awards: Modulon NH Plus, No.7 position in All India
    UPS product award - NH plus
    IT manager world Editor's choice
    2009
    UPS Delta - Série HIFT ( Série NH Plus )
    China CIO's Choice of Brand Award
    2009
    UPS Delta - Série HIFT ( Série NH Plus )
    Cina IT Manager's Choice Award
    2009
    UPS Delta - Série HIFT ( Série NH Plus )
    China Info World 2009 Editor's Choice Green Product Award
    2009
    UPS Delta - Série HIFT ( Série NH Plus )
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *