Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • UPS Delta modelo R da série Amplon, Monofásico, 1/2/3 kVA - Mais Valor, Menor TCO
  • Nobreak Senoidal, Série R, Monofásica, 1/2/3 kVA

    Introdução

    Energia confiável para pequenos e médios empreendimentos

    A série Amplon R é uma família de UPS de dupla conversão para montagem em rack que fornece energia senoidal confiável para seus equipamentos críticos de TI ou datacenter. Esta série de UPS possui saída com fator de potência 0,9 e excelente eficiência CA-CA de até 93%, resultando em uma grande economia. A série R 1-3kVA é um líder em seu
    segmento combinando tamanho compacto, disponibilidade, confiabilidade e reduzido custo total de propriedad.

    Delta Série R 1/2/3 VA - Tela LCD amigável

     

    Aplicações

    Série R, Monofásico, 1/2/3 kVA - Aplicações

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *