Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • UPS Delta modelo R da série Amplon, Monofásico, 1/2/3 kVA - Mais Valor, Menor TCO
  • Nobreak Senoidal, Série R, Monofásica, 1/2/3 kVA

    Especificações técnicas

    MODELO
    R-1K / R-2K / R-3K
    CAPACIDADE
     
    ● R-1K
    1kVA / 0,9W
    ● R-2K
    2kVA / 1,8W
    ● R-3K
    3kVA / 2,7W
    ENTRADA
     
    Tensão nominal
    200*/208*/220/230/240 VCA
    Faixa de tensão
    80~280 VCA *
    Tolerância de tensão
    175 a 280 VCA (plena carga)
     
    80 a 175 VCA (entre 50 e 100% de carga)
    Tolerância de frequência
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Fator de potência
    > 0,99 à plena carga
    Distorção Harmônica de Corrente
    < 3%
    SAÍDA
     
    Fator de Potência
    0,9
    Tensão de saída
    200*/208*/220/230/240 VCA
    Regulação de tensão
    ± 1% (para cargas lineares)
    Frequência
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Distorção Harmônica de Tensão
    ≤3% para carga linear
    Sobrecarga
    105%: Continuamente
     
    105 a 125%: 1 minuto
     
    125-150%: 30 segundos
    Tomadas
     
    ● R-1K
    4x IEC C13, 3x padrão Brasileiro, 3x padrão Argentina
    ● R-2K/3K
    6x IEC C13, 1x C19, 4x padrão Brasileiro, 4x padrão Argentina
    EFICIÊNCIA GLOBAL
     
    Modo normal
     
    ● R-1K
    91%
    ● R-2K/3K
    Até 93%
    Modo ECO
     
    ● R-1K
    95%
    ● R-2K/3K
    Até 96%
    BATERIA
     
    Tensão
     
    ● R-1K
    24 VCC
    ● R-2K
    48 VCC
    ● R-3K
    72 VCC
    Autonomia Típica*
     
    ● R-1K
    6,5 minutos
    ● R-2K
    7 minutos
    ● R-3K
    7 minutos
    Corrente de recarga
    1,5 A
    Tempo de recarga
    3 horas para 90%
    Ruído audível **
     
    ● R-1K
    < 40 dB
    ● R-2K/3K
    < 43 dB
    Tela
    Tela LCD com indicadores LED
    Interface
    1x Mini-slot / 1x RS-232 / 1x USB
    Conformidade de segurança
    CE
    FÍSICO
     
    Dimensões (P x L x h)
     
    ● R-1K
    UPS: 440 x 335 x 88 mm
     
    Baterias: 440 x 335 x 88 mm
    ● R-2K
    UPS: 440 x 430 x 88 mm
     
    Baterias: 440 x 430 x 88 mm
    ● R-3K
    UPS: 440 x 565 x 88 mm
     
    Baterias: 440 x 565 x 88 mm
    Peso líquido
     
    ● R-1K
    UPS: 11,5 kg
     
    Baterias: 18,8 kg
    ● R-2K
    UPS: 20,6 kg
     
    Baterias: 30,3 kg
    ● R-3K
    27,5 kg
     
    Baterias: 54,1 kg
    AMBIENTE
     
    Temperatura de operação
    0 a 50°C ***
    Umidade relative
    5 a 95% (sem condensação)
    * Quando a UPS tem sua capacidade reduzida (derate) para 90%
    ** Quando a UPS está operando com carga <75% em sala com temperatura controlada
    *** Para operar em temperatura entre 40 e 50 °C a capacidade da UPS deve ser reduzida (derate) para 80%

    Todas as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *