LISTA PRODUKTÓW
Biała księga
Jak projekt i konfiguracja systemu zasilania awaryjnego UPS mogą pomóc w osiągnięciu wysokiej niezawodności i dostępności centrum danych?
Modułowe systemy UPS okazały się być dobrym sposobem na uzyskanie efektu odporności na błędy. Na przykład Delta Modulon serii DPH jest w pełni odporny na błędy dzięki budowie zapewniającej samo-redundancję własnych modułów mocy. Co więcej, logika pełnej kontroli pozwala systemowi na automatyczną synchronizację w przypadku awarii modułu głównego oraz automatyczne przejście na zasilanie zapasowe, w celu zapewnienia nieprzerwanego działania.
Po drugie, możliwość podłączania i odłączania krytycznych komponentów oraz modułów bez wyłączania zasilania może poprawić użyteczność systemu UPS, zmniejszając tym samym wartość wskaźnika MTTR do zera i zapewniając maksymalny czas działania oraz najlepszą dostępność. Szybka wymiana z wykorzystaniem standardowej procedury operacyjnej (SOP) dla modułów pozwala zaoszczędzić od 50% w górę czasu naprawy w porównaniu do samodzielnych zasilaczy UPS.
Podstawową cechą wyróżniającą wszystkie nasze zasilacze UPS jest fakt, że zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności. Budowa zakładająca odporność na błędy jest kolejnym krokiem eliminującym wyłączenie centrum danych z powodu awarii jednego elementu i zapewniającym niezawodność. Innymi słowy, jest to „ubezpieczeniowy” aspekt UPS. Większość zasilaczy UPS Delta zaprojektowano z założeniem odporności na błędy w obszarach zasilania dodatkowego, mechanizmów sterowania i innych.
Zasilanie dodatkowe jest głównym systemem zasilania na sterowania kontroli systemu UPS i stanowi jego serce. Awaria zasilania dodatkowego to taki punkt awaryjny, który mógłby zatrzymać działanie całego systemu UPS i spowodować wyłączenie centrum danych. UPS Delta zaprojektowano gwarantując redundancję zasilania dodatkowego. Gdy przerwana zostaje dostawa prądu z sieci, awaryjne zasilanie dodatkowe w dalszym ciągu dostarcza prąd do systemu sterowania, zapewniając nieprzerwane działanie UPS.
Sterowanie DSP znalazło szerokie zastosowanie w budowie UPS ze względu na swoje zalety w redukcji wskaźnika awarii i zwiększania niezawodności systemu. Z drugiej strony, w przypadku awarii sterowanie DSP stanowi kolejny ”punkt ryzyka” mogący przerwać działanie systemu. Odporna na błędy budowa urządzeń Delta umożliwia wykrycie awarii mechanizmu sterowania i automatyczne przełączenie zasilacza UPS w tryb obejścia (bypass), by podtrzymać nieprzerwane zasilanie obciążeń krytycznych zapewniając wyższą niezawodność systemu.
Wspominając o dostępności warto też pamiętać o elastyczności konfiguracji różnych systemów UPS. Zasilacze UPS Delta oferują kilka możliwości w zakresie redundancji:
- Konfiguracja równoległa (N+1), dodatkowy sprzęt nie jest wymagany.
- Konfiguracja typu hot-standby, osiągnięta dzięki dwóm źródłom zasilania, zapewniająca jednocześnie redundancję systemu oraz jakość energii.
- Konfiguracja typu system plus system (2N, 2N+1), osiągnięta dzięki synchronizacji wielu szyn spełniających wymogi niezawodności TIA-942 pozoimu 4 dla krytycznych zastosowań centrum danych.
Zasilacze awaryjne UPS Delta Ultron i Modulon zapewniają wyjątkową niezawodność oraz maksymalizację czasu działania, by zapewnić wysoką dostępność, która z kolei przyczynia się do realizacji najlepszych praktyk i zmniejszenia całkowitego kosztu utrzymania (TCO).