Aktualności i Informacje

LISTA PRODUKTÓW

  • Biała księga - Delta
  • Biała księga

    W jaki sposób wdrożyć najlepsze zasilanie awaryjne oraz systemy monitorowania i zarządzania środowiskiem w centrum danych?

    W miarę rozwoju nowoczesnej technologii coraz bardziej polegamy na systemach komputerowych. Centrum danych zapewnia niezakłócone działanie korporacji lub organizacji. By realizować misję działalności 24 godziny na dobę, centrum danych musi wdrożyć niezawodny system monitorowania, który dostarcza wszystkie niezbędne informacje oraz gwarantuje, że wszystkie mechanizmy monitoringu oraz awaryjne będą działały zgodnie z planem. Poniżej przedstawiono niektóre sugestie dotyczące kompleksowego systemu z planem zasilania awaryjnego oraz systemu zarządzania środowiskiem.

     

    Mechanizm awaryjny na wypadek awarii zasilania 

    Awaria zasilania oraz inne zakłócenia związane z zasilaniem to główny powód utraty informacji oraz skrócenia żywotności sprzętu. Firmy powinny zwracać szczególną uwagę na mechanizmy awaryjne. Oprogramowanie Delta InsightPower Manager może być wykorzystywane do monitorowania poziomu naładowania baterii oraz efektywnego wykorzystania ich czasu pracy. Dzięki karcie SNMP lub oprogramowaniu UPSentry 2012, serwery z zainstalowanym oprogramowaniem ShutdownAgent 2012 można połączyć z wieloma zasilaczami UPS. W wypadku problemu z zasilaniem, oprogramowanie ShutdownAgent 2012 wyłączy system operacyjny, także na maszynie wirtualnej, by zapewnić realizację normalnych procedur zabezpieczania krytycznych danych.

    Power Failure Contingency Mechanism

     

    Zarządzanie środowiskowe 

    Poza zarządzaniem energią, środowisko centrum danych jest kolejnym dużym problemem specjalistów IT. Jest to często najbardziej palący problem porównywany do zarządzania zasilaniem.

    Specjaliści IT potrzebują precyzyjnej kontroli nad temperaturą, wilgotnością, bezpieczeństwem i innymi czynnikami dla każdej szafy rack serwera, by skutecznie zarządzać środowiskiem centrum danych. Oprogramowanie EnviroProbe firmy Delta umożliwia monitorowanie temperatury oraz wilgotności wewnątrz jednej lub wielu szaf rack. EnviroProbe zapewnia także cztery cyfrowe wejścia sygnałowe dla urządzeń z czujnikami monitorującymi takie warunki w centrach danych jak bezpieczeństwo, woda, ogień czy dym, umożliwiając przesyłanie takich danych w czasie rzeczywistym do kierowników IT za pośrednictwem sieci lub też wyświetlanie w oprogramowaniu InsightPower Manager.

    Jeżeli wymagane jest rozwiązanie kompleksowego zarządzania środowiskiem centrum danych, Delta InfraSuite Manager to system zarządzania infrastrukturą centrum danych, umożliwiający monitorowanie obiektów IT oraz infrastruktury centrum danych. Jego otwarte ramy oraz system mogą się łączyć, zbierać dane oraz monitorować urządzenia UPS, szafki rozdzielcze (PDC), jednostki rozdzielcze (PDU), modułowe szafy rack, precyzyjne systemy chłodzenia, generatory awaryjne i wiele innych urządzeń. InfraSuite Manager oferuje kompletną międzysystemową platformę umożliwiając kierownikom IT łatwe monitorowanie centrów danych pod każdym względem.

    Environment Management

    Kompletna gama systemów zarządzania środowiskowego wspiera personel IT w zarządzaniu, monitorowaniu oraz efektywnym utrzymaniu centrów danych. Serwery centrów danych to najważniejsze zasoby operacyjne w firmie. Rozwiązania Delty w zakresie zarządzania zapewniają minimalizację czasu obsługi w sytuacji awaryjnej, obniżenie ilości błędów ludzkich oraz ochronę spółki przed stratą lub szkodą.