• Systemy baterii litowo-jonowych Delta Electronics - Baterie przeznaczone do systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
  • Seria UZR Gen3, Systemy Baterii Litowo-jonowych

    Specyfikacja techniczna

    Model
    BSPRU-DE1072P0GL0 / BSPRU-DE1072S0GL0
     
    BSPRU-DE1071P0GL0 / BSPRU-DE1071S0GL0
    Dane Elektryczne
     
    Zastosowane ogniwa
    DELTA P140-222-0
    Pojemność
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    62,1 kWh
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    31,0 kWh
    Napięcie znamionowe
    518 Vdc
    Inne
     
    Wymiary (sz. x wys. x gł.)
    Z pokrywą górną: 668 x 2407 x 873 mm
     
    Bez pokrywy górnej: 668 x 2100 x 873 mm
    Łączna waga (w przybliżeniu)
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    975 kg (z modułami)
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    660 kg (z modułami)
    Liczba modułów baterii
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    14
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    7
    Interfejsy komunikacyjne
    Wewnętrzne: CAN 2.0
     
    Zewnętrzne: CAN 2.0, Modbus RTU/TCP, styki bezpotencjałowe
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    5°C do 35°C
    Wilgotność
    5-85%
    Wysokość pracy
    ≤ 2000 m
    Zgodność ze Standardami
     
    Stopień ochrony
    IP 20
    Normy bezpieczeństwa
    UL1973 (ogniwo/moduł/szafa)
     
    IEC62619 (ogniwo/moduł/szafa)
     
    JIS C 8715-2 (S-Mark) (ogniwo)
     
    UN 38.3 (ogniwo/moduł)
     
    UL991, UL 1998 (bezpieczeństwo funkcjonalne)
     
    UL9540A (ogniwo/moduł/szafa)
     
    EN 61000-6-2
     
    EN 61000-6-4
    Zgodność z normą jakości
    ISO 9001
    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.