• Systemy baterii litowo-jonowych Delta Electronics - Baterie przeznaczone do systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
  • Seria UZR Gen3, Systemy Baterii Litowo-jonowych

    Elementy systemu

    Szafa z bateriami

    • Obudowa w rozmiarze 19-calowej szafy rack

    • Zintegrowany główny układ zarządzania bateriami (BMS) z możliwością podłączenia równoległego dodatkowych BMS

    • Możliwość okablowania od góry (zasilanie i komunikacja)

    • Pełna obsługa od frontu umożliwia dosunięcie szafy do ściany

    • Małe rozmiary przy najwyższej gęstości energii (106,5 kWh/m²) i mocy (806 kW/m²)

    • Możliwość przemieszczania bez demontażu modułów bateryjnych

    • Opcjonalna zgodność z wymaganiami sejsmicznymi GR-63-Core Strefy 4

    • Podwójne źródło zasilania dodatkowego (AC i DC)

    Moduł sterujący

    • Możliwość pracy z wysoką mocą

    • Wbudowany rozłącznik (MCCB)

    • Podwójny układ zabezpieczeń (przekaźnik/dioda)

    • Wbudowany układ zarządzania bateriami (BMU)

    • Zgodność ze standardami rozdzielenia układów sterowania i mocy

    Moduły bateryjne

    • Stopień ochrony IP20

    • 20 ogniw połączonych szeregowo

    • Szybkozłącza na panelu przednim

    • Zintegrowany system monitorowania ogniw (układ AFE)
      - niezależne monitorowanie napięcia i temperatury każdego ogniwa
      - komunikacja z BMU umożliwiającą zbieranie danych i reakcję na zdarzenia

    Ogniwa

    • Ogniwa pryzmatyczne wysokiej mocy o długim czasie działania

    • Pojemność aż 60 Ah (Delta P140)

    • Napięcie znamionowe 3,7 V

    Delta Systemy Baterii Litowo-jonowych, Seria UZR Gen3, Elementy systemu