LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Delta MCIS dostarcza systemy ochrony zasilania dla rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych (RAMS)

Centrum medyczne oferują najnowocześniejsze usługi medyczne dla dzieci w Rosji. Zintegrowany departament badań pediatrycznych w Centrum Badań nad Zdrowiem Dziecka jest wyposażony w urządzenia medyczne wykorzystujące wysokoprecyzyjne technologie, takie jak mikroprzetwarzanie, które są niezwykle wrażliwe na wszelkie przepięcia lub spadki napięcia spowodowane zakłóceniami zasilania. Systemy ochrony zasilania w takich instytucjach medycznych muszą spełniać wyższe wymogi niż te do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Niewystarczająca jakość oraz bezpieczeństwo mogą prowadzić do kosztownych uszkodzeń precyzyjnego sprzętu i spowodować nieodwracalne skutki dla pacjentów, lekarzy i pielęgniarek. To dlatego systemy zabezpieczenia zasilania zaprojektowane specjalnie dla obiektów medycznych muszą odpowiadać najbardziej restrykcyjnym standardom.
Spółka CJSC Tempest współpracowała z Delta przy wymianie zasilania w salach zabiegowych, laboratoriach oraz pomieszczeniach chłodzonych wykorzystując system zasilania awaryjnego UPS Modulon serii NH-Plus o mocy 100 kVA oraz Ultron serii DPS o mocy 200 kVA. Jeżeli zasilanie zostanie odcięte bez ostrzeżenia, rozwiązanie UPS Delta z podwójną konwersją online zapewni całkowitą ochronę dla instrumentów diagnostycznych oraz innego krytycznego sprzętu, jednocześnie zmniejszając ogólne koszty administracyjne i zwiększając produktywność z zachowaniem doskonałych wyników i wydajności. Zarówno zasilacz UPS Modulon serii NH-Plus jak i Ultron serii DPS cechują się wiodącą w branży sprawnością AC-AC oraz niskim współczynnikiem THDi (zniekształcenia harmoniczne) oferując wysoki zwrot z inwestycji (ROI) oraz niski całkowity koszt posiadania (TCO). Rozwiązania UPS przedstawione przez Delta zapewniają niezawodność, modułowość oraz elastyczność dzięki modułom wymiennym pod zasilaniem oraz równoległej redundancji, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez zakłócenia w zasilaniu.
“Systemy zasilania awaryjnego UPS Delta okazały się cechować doskonałą stabilnością, niezrównaną niezawodnością oraz świetnym poziomem TCO po instalacji i w toku normalnego użytkowania. Jego stabilne działanie spełnia wymogi zasilania obiektów medycznych”, powiedział L.N. Titow, Zastępca Dyrektora ds. budżetu inwestycyjnego centrum zdrowia dziecka. “Delta i CJSC Tempest wykazały się w tym projekcie najwyższym poziomem profesjonalizmu. Mamy nadzieję na udaną długoterminową współpracę. ”
Dzięki tej udanej współpracy Delta stała się wyborem numer jeden dla partnerów realizujących instalacje ochrony zasilania w dwóch nowych obiektach: Centrum nowoczesnej diagnostyki oraz klinice konsultacyjnej Centrum Badań nad Zdrowiem Dziecka RAMS. Delta w dalszym ciągu będzie zajmować się dostarczaniem wiodących i konkurencyjnych rozwiązań dla branży medycznej.