LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Zasilacz UPS Delta Ultron serii HPH wybrany przez niemieckich producentów samochodów klasy premium i luksusowej do ochrony systemów zasilania
![](/media/images/other/success-story_manufacturing-car.jpg)
Ponadto, Delta wprowadziła na rynek nową serię zasilaczy Ultron HPH o mocy 60/80/100/120 kVA, uzupełniających gamę modeli o mocy 20/30/40 kVA na rynkach w Chinach, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Indiach, Ameryce Południowej, Korei Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej. Nowe modele HPH zostały zaprezentowane w trakcie targów CeBIT oraz Targów Przemysłowych w Hanowerze w Niemczech i zyskały uznanie klientów z całego świata dzięki najlepszemu w swojej klasie połączeniu maksymalnej dostępnej mocy, efektywności energetycznej, wysokiej dostępności oraz elastyczności.
Dr Charles Tsai, Dyrektor Działu MCIS (Delta Mission Critical Infrastructure Solutions) firmy Delta, stwierdził: „HPH to idealny wybór dla centrów danych oraz dla przemysłu w zakresie sprzętu fabrycznego, systemów komunikacji systemów sieci komputerowej, systemów medycznych, systemów monitoringowych oraz innych. Od wprowadzenia na rynek zasilaczy awaryjnych UPS Ultron serii HPH w 2013 r. są one szeroko stosowane przez klientów i organizacje profesjonalne na całym świecie, takie jak producenci samochodów luksusowych w Niemczech, kluczowi operatorzy telekomunikacyjni w Azji, międzynarodowi producenci urządzeń medycznych w Indiach, a także wielu innych”.
W Niemczech zasilacze awaryjne UPS Delta Ultron serii HPH są wykorzystywane do ochrony systemów zasilania przez jednego z największych producentów samochodów w segmencie premium i supersamochodów, a także przez innego producenta wytwarzającego, sprzedającego i dystrybuującego samochody luksusowe. Wymagania tych klientów obejmowały wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności do ochrony systemów zasilania lakierni i montowni. W związku z ciągle rosnącym obciążeniem sieci oraz infrastruktury IT klienci potrzebowali zasilaczy awaryjnych UPS o wysokiej sprawności. Zasilacze awaryjne UPS Delta Ultron serii HPH umożliwiają ochronę źródeł zasilania w energię elektryczną oraz media w lakierniach oraz montowniach, jednocześnie chroniąc serwery i komputery w ich centrach danych przed przepięciami lub utratą zasilania.
Aby spełnić wymagania klienta, firma Delta zastosowała zasilacze HPH o mocy 20 kVA oraz 30 kVA charakteryzujące się wiodącą sprawnością konwersji AC-AC osiągającą 96%. Niski poziom harmonicznych (iTHD<3%) oraz wysoki współczynnik mocy wejściowej (>0.99) znacząco zmniejszają koszty inwestycyjne ponoszone przez producentów samochodów. Konfiguracja N+X lub 2N gwarantuje wysoki standard niezawodności wymagany przez producentów samochodów luksusowych oraz klasy premium.
Zasilacz UPS Ultron serii HPH otrzymał wiele nagród za wyróżniające się parametry rynkowe
Charakteryzujący się najlepszymi w swojej klasie parametrami oraz sprawnością, zasilacz UPS Ultron serii HPH firmy Delta otrzymał „Srebrną nagrodę” Chińskich Międzynarodowych Targów Przemysłowych, a także nagrodę „Produkt Roku” przyznawaną przez IT 168, stronę internetową dla profesjonalistów branży IT. Ponadto, zasilacze UPS serii HPH otrzymały nagrodę dla najbardziej efektywnego energetycznie zasilacza UPS w Indiach, przyznawaną przez SME Channel Connect Awards.
Cechy produktu
Charakteryzujący się zwiększoną efektywnością energetyczną oraz wyjątkową dostępnością zasilacz Ultron serii HPH firmy Delta stanowi idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących sposobu na optymalizację całkowitego kosztu posiadania (TCO) i oferuje wyjątkowe cechy, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów:
-
Wysoka efektywność energetyczna:
Dzięki trójpoziomowej topologii IGBT Ultron serii HPH charakteryzuje się sprawnością konwersji AC-AC na poziomie 96% oraz 99% w trybie ECO. Ultron serii HPH zapewnia współczynnik mocy równy 1 (kVA=kW), gwarantując maksymalną moc zasilania dla obciążenia bez uszczerbku dla parametrów zasilacza UPS. -
Najwyższa dostępność:
Poza wysoką efektywnością energetyczną zasilacze UPS Ultron serii HPH zapewniają wysoką dostępność, wynikającą z szerokiego zakresu napięcia wejściowego, wynoszącego od -40% do +20% wartości znamionowej, redundancji kluczowych elementów oraz wyjątkowemu dostępowi serwisowemu z przodu urządzenia. W przypadku nowych modeli o mocy od 60 kVA do 120 kVA zaawansowana architektura wewnętrzna pozwala izolować uszkodzone elementy, co znacząco zmniejsza czas trwania prac konserwacyjnych oraz ich koszt. -
Większa elastyczność:
Zasilacze Ultron serii HPH można stosować jako samodzielne urządzenia albo w konfiguracji N+X lub hot stand-by. Ponadto, dla modeli o mocy od 60 kVA do 120 kVA dostępna jest synchronizowana szyna pozwalająca na osiągnięcie poziomu niezawodności 2N. Zasilacze można rozbudować do 4 jednostek (do 480 kVA). bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu. Możliwość dopasowania napięcia ładowania oraz napięcia baterii umożliwiają adaptację do różnych typów baterii, a ich elastyczna liczba pozwala na optymalizację inwestycji w tym zakresie.