LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Zasilacz Ultron serii NT poprawia produktywność Ripe Components!
![](/media/images/other/Industry_400w_1.jpg)
Tło:
Ripe Component Technologies Private Limited to międzynarodowa firma produkująca urządzenia mobilne (obudowy telefonów, ładowarki i baterie do urządzeń mobilnych) posiadająca certyfikat ISO 9001:2008, pracująca wyłącznie dla Samsung India Electronic Limited i będąca jej jedynym dostawcą w Indiach.
Dzięki pionowemu rozwojowi produktów o różnych zastosowaniach, Delta kolejny raz okazała się być najlepszym partnerem dla Ripe Components w zakresie ochrony urządzeń do odlewu plastiku, wdrażając pierwszą tego rodzaju instalację dla Ripe Components w zakładzie Greater Noida. 5 milionów telefonów Samsung powstaje przy niezakłóconym wsparciu systemu zasilania awaryjnego UPS firmy Delta.
Wyzwanie:
Odlewne plastiku należą do najbardziej wymagających środowisk pracy w każdej branży. Sprzęt wykorzystywany do odlewów musi wytrzymać wysoką temperaturę, reakcje chemiczne oraz ścieranie. Zasilacze awaryjne UPS Delta Ultron 20-4000 kVA są w stanie sprostać tym szczególnym warunkom, zapewniając ograniczenie spadków napięcia niemal do zera i zwiększając produktywność. By zapewnić 99,9% nieprzerwanego czasu pracy dla Ripe Components, w zakładzie zainstalowano zasilacz Ultron serii NT zapewniający wymaganą niezawodność i wydajność. Początkowo inna firma zaproponowała dla powyższych zastosowań UPS typu Hi-Pulse. W końcu kompetencje techniczne Delty oraz rzetelna analiza zastosowań umożliwiły pozyskanie projektu.
Rozwiązanie:
System UPS do zastosowań przemysłowych musi być wzmocniony odpowiednio do pracy w środowisku przemysłowym. Producenci potrzebują systemów zasilania awaryjnego UPS, które są na tyle niezawodne i wydajne, by wytrzymać krytyczne obciążenie i pracować w ekstremalnych warunkach. By sprostać wymaganiom Ripe Components, Delta zaproponowała trójfazowy zasilacz UPS Ultron serii NT, dostępny w wersjach od 20 kVA do 4000 kVA. Ultron Seria NT to zasilacz awaryjny UPS z podwójną konwersją typu True Online z indywidualną konfiguracją wejścia/wyjścia dla różnych zastosowań. Ultron serii NT z wbudowanym transformatorem separacyjnym działa na zasadzie elektrycznej zapory pomiędzy zasilaniem sieciowym a wrażliwym obciążeniem. Dzięki równoległej redundancji N+X oraz możliwości rozbudowy, gwarantuje wysoką dostępność oraz niezawodność dla działalności klienta.
Ultron seria NT zapewnia nieprzerwaną i niezakłóconą ochronę Twojego sprzętu nawet w warunkach niezrównoważonego obciążenia. Co więcej, tryb ECO poprawia sprawność o kolejne 4% do 7% i pozwala zmniejszyć koszty operacyjne.
W wypadku ekstremalnie krytycznych obciążeń (gdzie niemożliwe jest wykorzystanie zera zasilania sieciowego), wbudowany transformator separacyjny pomaga wytworzyć “nowe zero”, które jest galwanicznie odizolowane od zera zasilania sieciowego. Powoduje to wyrównanie wszelkich zakłóceń elektrycznych źródła zasilania, które mogłyby wpłynąć na pracę obciążeń krytycznych podłączonych do zasilacza UPS.
Wynik:
Delta współpracuje z Ripe Components od ponad 6 lat jako “jedyny dostawca” i może pochwalić się wieloma wdrożeniami zasilaczy Ultron serii NT o łącznej mocy niemal 4 MVA dla maszyn odlewniczych w zakładach Noida i Greater Noida. Dzięki dobrym doświadczeniom z Ultron NT, spółka Ripe Components rozważa zastosowanie produktów Delta przy planowanych rozbudowach oraz w nowych projektach.
“Jesteśmy związani z Deltą od 6 lat, a systemy zasilania awaryjnego UPS Delat Ultron NT są używane na potrzeby naszych maszyn odlewniczych. Dzięki swojej niezawodności zasilacz awaryjny UPS Delta jest standardowym elementem wyposażenia naszego obiektu. Zarówno działanie zasilacza awaryjnego UPS Delty, jak i wsparcie posprzedażowe, są wzorcowe. Jesteśmy pod wrażeniem dodatkowego wysiłku ze strony Delty na rzecz zaspokajania naszych potrzeb oraz reagowania nawet o nietypowych porach” – mówi Ramakant Mittal, Dyrektor Operacyjny Ripe Components.
Siłę Delty stanowią jakość, wsparcie oraz dostarczanie klientom doskonałych produktów oraz zindywidualizowanych rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnego zwrotu z inwestycji oraz całkowitego kosztu posiadania. W oparciu o te doświadczenia Delta ma nadzieję na rozszerzenie swojego udziału w projektach w sektorze produkcyjnym. Dzięki informacjom otrzymanym od klientów w toku przygotowywania ofert, Delta jest źródłem siły najbardziej konkurencyjnych producentów.
Prośba o ofertę |