LISTA PRODUKTÓW
CeBIT 2016: Delta przedstawia modułowe zasilacze awaryjne UPS o mocy 500 kVA i największej gęstości mocy oraz system chłodzenia RowCool 120 kW przeznaczony dla przyjaznych dla środowiska obiektów Data Center o wysokiej gęstości mocy

Te najwyższej jakości systemy stanowią nowe elementy InfraSuite – Rozwiązań infrastruktury Data Center firmy Delta, kompleksowego, modułowego i wysoce zintegrowanego systemu wspierającego tworzenie wysokowydajnych, przyjaznych dla środowiska obiektów Data Center. Najważniejsze cechy i główne zalety to:
-
Wiodąca w branży sprawność oraz moc zasilania i chłodzenia:
Obiekty Data Center przechodzą obecnie fazę centralizacji, ze zwiększeniem skali oraz gęstości mocy w celu lepszego wykorzystania zasobów. Delta oferuje znaczne oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i cennej przestrzeni dzięki kolejnej generacji modułowych zasilaczy UPS serii DPH o mocy 500 kVA charakteryzujących się największą na świecie mocą (55 kVA) oraz gęstością mocy (22,78 W/in³) na moduł, zapewniających do 50% oszczędności przestrzeni w porównaniu z podobnymi modelami konkurencji. Wiodąca sprawność AC-AC, przekraczająca 96%, pozwala na znaczne oszczędności energii.
Unikatowa seria systemów klimatyzacji rzędowej RowCool 120 kW to kolejna ciekawa propozycja pozwalająca na oszczędność energii w centrach danych o wysokiej gęstości. System zapewnia imponujący przepływ powietrza – ponad 20 300 m3/h oraz wykorzystuje technologię zmiennej prędkości obrotowej wentylatora w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Seria RowCool 120 kW została ostatnio wybrana przez jedną z największych na świecie firm z wymagającej branży półprzewodników jako najlepsze na rynku rozwiązanie, które w pełni zaspokaja potrzeby jej obiektów Data Center w zakresie ekologii. -
Łatwa integracja i wysoka elastyczność:
Specjalnie dla małych obiektów Data Center Delta przygotowała zupełnie nowy system Single Rack Datacenter (SRDC), uniwersalne rozwiązanie w wersji „mikro“, obejmujące zasilanie awaryjne, baterie, dystrybucję zasilania, układ chłodzenia oraz do 29U przestrzeni dla urządzeń IT. SRDC wykorzystuje system chłodzenia powietrzem firmy Delta o mocy 4,7 kW oraz zasilacz UPS serii RT o mocy 5 kVA charakteryzujący się 92% sprawnością AC-AC.
Kolejnym rozwiązaniem dla małych obiektów Data Center jest system zasilania awaryjnego Modulon serii DPH o mocy 75 kVA, wyposażony w moduły zasilania, baterie i wewnętrzne moduły dystrybucji zasilania, cechujący się ultra-kompaktową budową i niewielkimi gabarytami.
Odwiedzający stoisko Delta na targach DatacenterDynamics CeBIT 2016 będą mieli możliwość zobaczyć na żywo modułowe Data Center z separacją strefy zimnej i ciepłej – żywy dowód naszych zaawansowanych możliwości integracji systemu i wyjątkowe osiągnięcie w zakresie oszczędności kosztów i energii w obiektach Data Center naszych klientów na całym świecie.
System Delta InfraSuite można z łatwością zaadaptować do innych kluczowych technologii nadzoru i bezpieczeństwa w obiektach Data Center. System InfraSuite Manager (EMS3000) umożliwia kompleksowe i zdalne monitorowanie/kontrolę ze strony użytkownika / administratora.
- Inteligentna modułowość i skalowalność:
Dzięki inteligentnej, modułowej architekturze DataCenter system Delta InfraSuite nadaje się do wykorzystania w małych i średnich firmach. Jest elastyczny, łatwy w rozbudowie, sprawny i prosty w instalacji. Zasilacze UPS, dystrybucja zasilania, baterie, systemy chłodzenia, szafy rack oraz inne elementy są wysoce zintegrowane, dzięki czemu umożliwiają lepsze wykorzystanie przestrzeni.
-
Najwyższa niezawodność:
Niezawodność w obiektach Data Center posiada wartość priorytetową. Moduły w ramach systemu zasilania awaryjnego UPS serii DPH umożliwiają szybką wymianę elementów w trakcie pracy i oferują nieprzerwane zasilanie awaryjne, gwarantujące skalowalną rozbudowę infrastruktury. Dzięki redundancji modułu sterowania i aktywnemu systemowi przewidywania awarii kluczowych elementów infrastruktury nowy system zasilania UPS serii DPH o mocy 500 kVA pozwala na znaczącą minimalizację ryzyka przestojów. Wysoce zintegrowana i ujednolicona architektura platformy InfraSuite zapewnia klientom Data Center wysoką niezawodność systemu.
-
Bezproblemowe zarządzanie:
System zarządzania infrastrukturą obiektów Data Center Delta InfraSuite Manager (EMS 3000) integruje wszystkie elementy infrastruktury i sprzęt IT na jednej platformie w celu kompleksowego i zdalnego zarządzania, które stanowi podstawową zaletę dla użytkownika / administratora, zapewniającą pełną kontrolę nad całym obiektem Data Center w jednym miejscu. -
Osiągnięcia na całym świecie:
Rozwiązania Delta InfraSuite i systemy zasilania awaryjnego UPS tej firmy uzyskały szerokie uznanie klientów na całym świecie. Z naszych rozwiązań korzystają m.in. niemiecki producent luksusowych samochodów i firma hostingowa w Berlinie, uniwersyteckie Data Center w Południowej Afryce, lotniska w Polsce i Australii, obiekty Data Center o wysokiej gęstości mocy wiodącego producenta układów scalonych na Tajwanie, rządowe, modułowe Data Center dla inteligentnych zastosowań miejskich w Chinach, i wiele innych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wysokowydajnymi rozwiązaniami dla obiektów Data Center i odwiedzenia nas – stoisko B53 w hali 12 – podczas targów CeBIT 2016, odbywających się w Hanowerze w Niemczech w dniach od 14 do 18 marca.
O firmie Delta
Firma Delta, założona w 1971 roku, jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań z zakresu zarządzania energią i ciepłem oraz jednym z głównych producentów w kilku segmentach produktowych, takich jak automatyka przemysłowa, wyświetlacze i urządzenia sieciowe. Misją firmy jest „dostarczanie innowacyjnych, czystych i efektywnych energetycznie rozwiązań dla lepszego jutra“, dlatego koncentruje ona swoje działania na kluczowych problemach środowiskowych, takich jak globalne zmiany klimatyczne. Główne obszary biznesowe firmy Delta jako dostawcy energooszczędnych rozwiązań z zakresu energoelektroniki oraz innowacyjnych programów badań i rozwoju to energoelektronika, zarządzanie energią oraz inteligentne rozwiązania przyjazne dla środowiska. Delta posiada 153 biura sprzedażowe, 60 centrów R&D oraz 38 zakładów produkcyjnych na całym świecie.
W całej swojej historii Delta otrzymała wiele światowych nagród i wyróżnień za osiągnięcia gospodarcze, innowacyjne technologie oraz zaangażowanie w programy odpowiedzialności społecznej. Od 2011 roku Delta jest członkiem Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) na 5 kolejnych lat. W 2014 roku Delta została uwzględniona przez CDP (dawniej Carbon Diclosure Project) na prestiżowej liście A firm najbardziej dbających o klimat – Climate Performance Leadership Index (CPLI) – jako jedyna z prawie 2000 spółek giełdowych w Chinach.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat firmy Delta, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.delta-emea.com
Kontakt dla mediów:
Andreas Schmidt
Dyrektor ds. Marketingu
Delta EMEA
Tel: +49 07641455252
E-mail: andreas.schmidt@delta-es.com
Colleen Ho
Dyrektor ds. Komunikacji
Delta EMEA
Tel: +31 206550977
E-mail: press@delta-emea.com / colleen.ho@delta-europe.com