LISTA PRODUKTÓW

Klimatyzacja precyzyjna - System wody lodowej RowCool 29 kW

Specyfikacja techniczna

Model
HCH1850
Metoda chłodzenia
Woda lodowa
Maksymalna moc chłodnicza
29 kW
Osiągalna moc chłodnicza
28,7 kW
Zasilanie
Jednofazowe, 220 V AC, 50/60 Hz
Maksymalny prąd wejściowy
5 A
Pobór mocy
1 kW
Przepływ powietrza
4930 m3/h
Przyłącze rurowe
25 mm (1”), żeńskie
Podłączenie wejścia/wyjścia wody
Góra i dół
Filtr
30~35%, MERV 8 (wymienialny)
Interfejsy komunikacyjne
Złącze SNMP x1 (opcjonalna karta SNMP), port RS-232 x1, port RS-485 x1 (protokół Modbus), cyfrowe wejścia sygnałowe x2, cyfrowe wyjścia sygnałowe x2, czujnik temperatury x4, zdalny czujnik temperatury/wilgotności x1
Akcesoria
Filtr zmywalny
 
Zdalny czujnik temperatury/wilgotności, karta SNMP, pompa odwadniająca
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
4~40°C
Wilgotność względna
30~85%, bez kondensacji
Wymiary zewnętrzne
 
Wymiary (W x D x H)
300 x 1090 x 2000 mm
Waga
185 kg
Warunki badań łącznej mocy chłodniczej: temperatura powietrza powrotnego: 40,6°C termometr suchy / 21,6°C termometr wilgotny / temperatura wejściowa wody lodowej: 7,2°C / temperatura wyjściowa wody lodowej: 13,8°C.

Aby uzyskać nowe specyfi kacje związane z ciągłym ulepszaniem różnych linii produktów przez Delta należy skontaktować się z Delta lub lokalnym dystrybutorem