LISTA PRODUKTÓW

Klimatyzacja precyzyjna - System wody lodowej RowCool 29 kW

Cechy

Wysoka dostępność
Wbudowany zdublowany system wejścia zasilania zwiększa niezawodność
Wymienialne w trakcie pracy prostowniki i wentylatory skracają czas trwania prac konserwacyjnych
Obudowa wykonana z walcowanej na zimno płyty stalowej pokrywanej elektrostatycznie żywicą epoksydową jest wysoce odporna na rdzę
Wbudowany sygnalizator wycieków z funkcją alarmowania
Nowoczesna budowa szafy rack umożliwiająca skalowanie dopasowane do obciążenia i szybką konfi gurację dodatkowych jednostek
Wbudowany ręczny osuszacz umożliwia szybkie i precyzyjne osuszanie powietrza
Obsługa sterowania grupowego i redundancji
Wysoka elastyczność
Instalację wody lodowej można wprowadzać od góry i dołu, z elastycznymi możliwościami konfi guracji dopasowanymi do potrzeb
Kółka na spodzie obudowy ułatwiają przemieszczanie do nowych lokalizacji wymagających chłodzenia
Wymienialny, wysokowydajny fi ltr (MERV 8 ASHRAE 52.2, 45 mm). Możliwość wykorzystania zmywalnego fi ltra MERV 1 pozwala zwiększyć oszczędności
Obsługa zdalnego monitorowania za pośrednictwem karty SNMP umożliwia wszechstronną ochronę systemu
Wysoka sprawność
Płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów pozwala oszczędzać energię
Zmienna prędkość przepływu cieczy w systemie zwiększa oszczędność energii
Wbudowany licznik pozwala monitorować przepływ wody lodowej i wyświetlać stan systemu