LISTA PRODUKTÓW
DATACENTER CATEGORIES
System dystrybucji zasilania PDC
Specyfikacja techniczna
Model
PDC 80 / PDC 125
Moc
[PDC 80]: 80kVA
[PDC 125]: 125 kVA
Wejście
Napięcie znamionowe
220/380 V AC, 3 fazy, 3 przew. + uziem. lub 3 fazy, 4 przew. + uziem.
Zakres napięcia
±15%
Częstotliwość
50 / 60 Hz ±5% (automatyczne wykrywanie)
Wyjście
Napięcie znamionowe
220/380 V AC, 3 fazy, 4 przewody + uziemienie
Łączna zdolność przełączania
W zależności od specyfi kacji danego produktu
Typ tablicy dystrybucyjnej
Dwie tablice dystrybucyjne po 42 zabezpieczenia każda
Typ łącznika bocznikującego
Prąd łącznika hot-swap: 15/20/30 A,
Opcjonalnie: 1/2/3 bieguny
Transformator
Układ na wejściu i na wyjściu
Trójkąt-gwiazda
Sprawność
97,5% (pełne obciążenie)
Wyświetlacz LCD
System
Temperatura, prąd, alarmy: nadmiernej temperatury, utraty napięcia, asymetrii napięcia, zwarcia doziemnego
Niebieski interferjs grafi czny 4,9”
Wejście
Napięcie fazowe, napięcie liniowe, prąd fazowy, prąd liniowy, obciążenie(%), THDi, łączna liczba: kVA, kW, kWh, alarmy: nadnapięciowy/nadprądowy, podnapięciowy/podprądowy, nadprądowy linii, niewłaściwego THDi
Wyjście ogółem
Napięcie fazowe, napięcie linowe, prąd fazowy, prąd liniowy, częstotliwość, prąd przewodu neutralnego, obciążenie (%), kVA, kW, kWh, współczynnik mocy, THDu, THDi, alarmy: nadnapięciowy/nadprądowy, podnapięciowy/podprądowy,
Zabezpieczenie pojedynczego wyjścia
Prąd fazowy, łączna liczba: kVA, kW, kWh, obciążenie (%), THDi, współczynnik mocy, prąd liniowy, alarmy: nadprądowy/podprądowy, nadprądowy linii, niewłaściwego: THDi, współczynnika mocy
Bocznik wyjściowy
Prąd, obciążenie (%), alarmy: nadprądowy/podprądowy
Temperatura
Otoczenie (chwilowa oraz alarm), transformator (alarm dwustopniowy)
Zgodność
Środowisko
CE
Zakłócenia elektromagnetyczne
EN55022
Interfejsy komunikacyjne
RS-232, cyfrowe wejście/wyjście sygnałowe x 6, gniazdo SNMP x 2
Akcesoria opcjonalne
Zabezpieczenie odgromowe
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
600 x 1090 x 2000mm (standardowa szafa 19”)
Waga
Bez transformatora: 225 kg
Z transformatorem H: 80 kVA: 525 kg, 125 kVA: 630 kg
Specyfi kacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze specyfi kacje, prosimy o kontakt z Delta lub naszymi dystrybutorami w Państwa regionie.
Prośba o ofertę |