Modułowy UPS - Seria DPH, trójfazowa 25 - 75/150/200 kW

High Scalability
Umożliwiająca rozbudowę architektura pozwala na optymalizację kosztów ponoszonych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na moc oraz niezakłócone dostarczanie usług w miarę rozwoju firmy bez przerostu mocy.
Technologia plug-and-play wykorzystana w modułach umożliwia pionową i poziomą rozbudowę mocy w odpowiednim czasie przy odpowiednim poziomie inwestycji. Na przykład, w wypadku zasilacza Delta Modulon serii DPH w ramach jednej szafki istnieje możliwość pionowej rozbudowy z 25 kW do 200 kW i osiągnięcia redundancji N+1 lub N+X. Wraz z rosnącymi potrzebami biznesowymi elastyczność zasilacza Modulon serii DPH pozwala na równoległą rozbudowę do czterech jednostek, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu.
Modulon DPH zapewnia zalety których potrzebujesz, bez wysokich początkowych kosztów inwestycyjnych lub poświęcania mocy przez przeinwestowanie na początku i, co jest równoznaczne z marnotrawstwem kapitału.
Prośba o ofertę |