Modułowy UPS - Seria DPH, trójfazowa, 50 - 300/500/600 kVA

Specyfikacja techniczna

Model
DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
Moc znamionowa
 
● DPH-300K
50-300 kVA/kW
 
Moduł mocy 50 kW : do 6 sztuk
● DPH-500K
50-500 * kVA / 50=450 kW
 
Moduł mocy 50 kW : do 9 sztuk
● DPH-600K
50-600 kVA/kW
 
Moduł mocy 50 kW : do 12 sztuk
Wejście
 
Napięcie znamionowe
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
176~276 V AC (pełne obciążenie)
THDi
< 3% **
Współczynnik mocy
> 0,99
Zakres częstotliwości
40~70 Hz
Wyjście
 
Napięcie
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
THDu
≤ 0,5% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Częstotliwość
50/60 ± 0,05 Hz
Przeciążalność
≤ 125% : 10 minut
 
≤ 150% : 1 minut
 
> 150%: 1 sekunda
Wyświetlacz
10” kolorowy ekran dotykowy
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
RS232 x 1, port równoległy x 4, USB typ A x 2, USB typ B x 1, MODBUS x 1, złącze SMART x 1, REPO x 1, EPO x 1, cyfrowe wejścia sygnałowe x 4, cyfrowe wyjścia sygnałowe x 6, złącze pomiaru temperatury x 4, wejścia cyfrowe stanu zabezpieczeń zewnętrznych x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
Akcesoria opcjonalne
Karta Relay I/O, przewód czujnika temperatury zewnętrznej szafy/stojaka z bateriami
Zgodność
 
Bezpieczeństwo
CE
Sprawność
 
AC-AC Mode
do 96,5%
Tryb ECO
99%
Baterie
 
Napięcie znamionowe
± 240 V DC
Napięcie ładowania
± 272V (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)
Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Tak
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0~40℃
Wilgotność względna
0~90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odległości 1 m)
 
● DPH-300K
< 75 dB
● DPH-500K
< 80 dB
● DPH-600K
< 85 dB
Stopień ochrony
IP20
Inne
 
Redundancja i praca równoległa
Redundancja na poziomie modułów i systemu
Wyłącznik awaryjny
Zdalny (domyślnie) i lokalny (opcjonalnie)
Uruchamianie z baterii
Tak
Dane fizyczne
 
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
 
● DPH-300K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-500K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-600K
1200 x 1100 x 2000 mm
Waga: System UPS (bez modułów mocy)
 
● DPH-300K
311 kg
● DPH-500K
317 kg
● DPH-600K
605 kg
Waga: Moduł mocy 50 kW (opcjonalny)
36 kg
* Moc znamionową modułu mocy można ustawić za pomocą ekranu dotykowego na 50 kVA lub 55,6 kVA.
** Dla THDu <1%.

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *