Modułowy UPS - Seria DPH, trójfazowa, 50 - 300/500/600 kVA

Wprowadzenie

Najwyższa na świecie gęstość mocy zapewnia najwyższą dostępność zasilania, wydajność i niezawodność

W dzisiejszym, wysoce zinformatyzowanym świecie, charakteryzującym się nieustannym przyrostem danych, transmisją 4G/5G oraz wykorzystaniem aplikacji do streamingu mediów, zarządzający obiektami IT stają przed wyzwaniem zwiększenia gęstości mocy w szafach RACK oraz ograniczonej powierzchni w obiektach Data Center. Odpowiedzią na zapotrzebowanie wysokiej gęstości mocy, wydajności i niezawodności jest innowacyjna technologia modułowych zasilaczy firmy Delta. Najnowszy zasilacz UPS Modulon serii DPH o mocy 50-300/500/600 kVA, charakteryzujący się największą gęstością mocy, wynoszącą 50 kW w ramach jednego modułu mocy przy niespotykanie małych gabarytach jednostki, zapewnia optymalnie wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Modułowe zasilacze Modulon DPH stanowią idealne rozwiązanie zasilania gwarantowanego obiektów Data Center, w szczególności tam, gdzie istotnym staje się optymalizacja Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO).

50 kW o wysokości 3U; Przyjazny dla użytkownika, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 10”  

Zastosowania:

Delta Seria DPH, trójfazowa, 50-500kVA - Zastosowania

Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *