LISTA PRODUKTÓW

Modułowa szafa rack

Specyfikacja techniczna

Model
SR3110
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
800 (19 inch) x 1100 x 2000 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
830 x 1160 x 2156 mm
Waga netto
150 kg
Model
SR1110
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
600 x 1100 x 2000 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
630 x 1160 x 2156 mm
Waga netto
137 kg

Zgodność

Stopień ochrony
IP20
Standard
EIA-310-D
Bezpieczeństwo uziemienia
UL 60950 (maksimum 63 A)
Środowisko
RoHS

Lista akcesoriów

Model OPIS Rack - SR1110 Rack - SR3110
SR7001 POZIOMY KANAŁ KABLOWY 1U
SR7002 PIONOWY KANAŁ KABLOWY
SR7003 DRABINKA KABLOWA 300 mm
SR7004 UCHWYT NA KABLE (10 szt. na opakowanie)
SR8001 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 800 mm  
SR8002 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 800 mm  
SR8003 OSŁONA DOLNA DLA SZAFY RACK SZER. 800 * GŁĘB. 1100  
SR9001 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 600 mm  
SR9002 UCHWYT NA KABLE ZASILAJĄCE Z PRZEPUSTEM 600 mm  
SR9003 OSŁONA DOLNA DLA SZAFY RACK SZER. 600 * GŁĘB. 1100  
SR9004 PÓŁKA 1U
SR9005 PÓŁKA WYSUWANA 1U
SR9006 ZAŚLEPKA 1U (10 szt. na opakowanie)
SR9007 ZAŚLEPKA 2U (10 szt. na opakowanie)
Specyfi kacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze specyfi kacje, prosimy o kontakt z Delta lub naszymi dystrybutorami w Państwa regionie.

Dane fi zyczne