LISTA PRODUKTÓW
DATACENTER CATEGORIES
Modułowa szafa rack
Cechy

Wygoda
Instalacja oraz usuwanie/odwracanie przednich i tylnych drzwi bez użycia narzędzi
Demontowalny uchwyt na kable na górnej osłonie ułatwia zarządzanie przewodami zasilania, sieciowymi i światłowodami
Demontowalne bez użycia narzędzi przepusty kablowe na górnej osłonie ułatwiają wprowadzanie przewodów i zarządzanie nimi
Demontowalna dolna osłona umożliwia wprowadzenie przewodów przez podłogę techniczną
Kółka ułatwiające transport
Oznaczenia półek z przodu i z tyłu ułatwiające instalację sprzętu
Łatwość łączenia w szeregi pozwala porządkować i zabezpieczyć serwerownię
Możliwość otwarcia drzwi o 130º ułatwia instalację i naprawę sprzętu
Szeroka gama akcesoriów dla dobrze zarządzanych i zorganizowanych obiektów Data Center
Elastyczność
Dzielone drzwi tylne zmniejszające ilość przestrzeni potrzebnej na kanały gorącego powietrza i ułatwiające konserwację
Regulowane szyny montażowe z oznaczeniami pomagają dopasować głębokość do różnych potrzeb
Cztery wielofunkcyjne komory przeznaczone do instalacji listw zasilających PDU o rozmiarze 0U lub pionowych uchwytów kablowych
Pełna zgodność z wymaganiami normy EIA-310
Bezpieczeństwo
Nośność statyczna do 1420 kg
Stopień ochrony IP20
Regulowane podpórki poziomujące zwiększają stabilność i bezpieczeństwo
Przednie i tylne drzwi uziemione z obudową szafy
Przednie i tylne drzwi z zamkami
Prośba o ofertę |