Szynoprzewód w izolacji żywicznej - Seria BR, 250-2000 A
Specyfikacja techniczna
Szynoprzewód
Wartości znamionowe
250/ 400/ 600/ 800/ 1000/ 1250/ 1600/ 2000 A
Napięcie znamionowe
1000 V
Częstotliwość
50/60 Hz
Przewód
Czystość miedzi: 99.9%, Przewodność: 99.9% IACS
Aluminum purity: 98.8%, Przewodność: 56.0% IACS
Ocynkowanie przewodu
Powłoka cynowa (stand.)
Materiał wykonania izolacji
Żywica epoksydowa, lana
Klasa izolacji
Klasa F (155℃)
Obudowa
Żywica epoksydowa / aluminium
Ochrona przed pożarem
UL94 V0
Stopień ochrony
IP20, IP55 (opcja)
Uderzenia mechaniczne
IK10
Earthquake test
0.8 g [magnitude >7], Zone 4
Moduł wpinany
Konstrukcja styku
Mocowanie wpinane
Typ
Rv: mounted to busway section vertically
Rh: mounted to busway section horizontally
Konfiguracja
Moduł wpinany z MCB/ELCB/RCBO
Moduł wpinany z MCB/RCB + gniazdka-wyjścia
Moduł wpinany z MCB/RCBO + miernik energii
Moduł wpinany z MCB + Over Temperature Detect System
Maks. wartości znamionowe
400 A
Marki wyłączników MCCB
ABB(Std.), Mitsubishi, Fuji, GE, Schneider lub określone przez klienta
Stopień ochrony
IP20, IP42/55 (opcja)
Powłoka panelu
Malowanie proszkowe
Kolor
RAL 9011/ RAL9003
Dane ogólne
Normy
IEC61439, IEC60529, IEC60331, IEC60332
CNS14286, CNS12514, CNS14165, CNS11073
UL857
Temperatura otoczenia
-20℃ /+50℃ avg. 35℃
Wysokość n.p.m.
Poniżej 2000 m nad poziomem morza
Szynoprzewód
MIEDŹ
Model
BRC02
Prąd znamionowy
250 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 213,0 μΩ/m
Rezystancja R80: 263,2 μΩ/m
Rezystancja X50: 138,1 μΩ/m
Impedancja Z50: 297,2 μΩ/m
Rezystancja X60: 165,7 μΩ/m
Impedancja Z60: 311,0 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 50 mm²
N (100%): 50 mm²
G (wewnętrzny): 50 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 58 mm
Waga netto
12 kg/m
Model
BRC04
Prąd znamionowy
400 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 178,0 μΩ/m
Rezystancja R80: 220,0 μΩ/m
Rezystancja X50: 129,5 μΩ/m
Impedancja Z50: 255,3 μΩ/m
Rezystancja X60: 155,4 μΩ/m
Impedancja Z60: 269,3 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 72,5 mm²
N (100%): 72,5 mm²
G (wewnętrzny): 72,5 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 58 mm
Waga netto
13 kg/m
Model
BRC06
Prąd znamionowy
600 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 117,8 μΩ/m
Rezystancja R80: 145,6 μΩ/m
Rezystancja X50: 87,8 μΩ/m
Impedancja Z50: 170,0 μΩ/m
Rezystancja X60: 105,3 μΩ/m
Impedancja Z60: 179,7 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 145 mm²
N (100%): 145 mm²
G (wewnętrzny): 72,5 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 58 mm
Waga netto
15 kg/m
Model
BRC08
Prąd znamionowy
800 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 74,6 μΩ/m
Rezystancja R80: 92,2 μΩ/m
Rezystancja X50: 67,8 μΩ/m
Impedancja Z50: 114,4 μΩ/m
Rezystancja X60: 81,3 μΩ/m
Impedancja Z60: 122,9 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 232 mm²
N (100%): 232 mm²
G (wewnętrzny): 116 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 73 mm
Waga netto
23 kg/m
Model
BRC10
Prąd znamionowy
1000 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 55,8 μΩ/m
Rezystancja R80: 69,0 μΩ/m
Rezystancja X50: 49,8 μΩ/m
Impedancja Z50: 85,1 μΩ/m
Rezystancja X60: 59,8 μΩ/m
Impedancja Z60: 91,3 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 307,4 mm²
N (100%): 307,4 mm²
G (wewnętrzny): 153,7 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 86 mm
Waga netto
32 kg/m
Model
BRC12
Prąd znamionowy
1250 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 37,2 μΩ/m
Rezystancja R80: 46,0 μΩ/m
Rezystancja X50: 38,5 μΩ/m
Impedancja Z50: 60,0 μΩ/m
Rezystancja X60: 46,2 μΩ/m
Impedancja Z60: 65,2 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 464 mm²
N (100%): 464 mm²
G (wewnętrzny): 232 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 113 mm
Waga netto
46 kg/m
Model
BRC16
Prąd znamionowy
1600 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 24,6 μΩ/m
Rezystancja R80: 30,4 μΩ/m
Rezystancja X50: 25,5 μΩ/m
Impedancja Z50: 39,7 μΩ/m
Rezystancja X60: 30,6 μΩ/m
Impedancja Z60: 43.1 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 696 mm²
N (100%): 696 mm²
G (wewnętrzny): 348 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 153 mm
Waga netto
59 kg/m
Model
BRC20
Prąd znamionowy
2000 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 18,8 μΩ/m
Rezystancja R80: 23,2 μΩ/m
Rezystancja X50: 20,1 μΩ/m
Impedancja Z50: 30,7 μΩ/m
Rezystancja X60: 24,1 μΩ/m
Impedancja Z60: 33,5 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 928 mm²
N (100%): 928 mm²
G (wewnętrzny): 464 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 193 mm
Waga netto
65 kg/m
ALUMINUM
Model
BRA02
Prąd znamionowy
250 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 312,0 μΩ/m
Rezystancja R80: 385,6 μΩ/m
Rezystancja X50: 150,0 μΩ/m
Impedancja Z50: 413,7 μΩ/m
Rezystancja X60: 180,0 μΩ/m
Impedancja Z60: 425,5 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 100 mm²
N (100%): 100 mm²
G (wewnętrzny): 50 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 58 mm
Waga netto
11 kg/m
Model
BRA04
Prąd znamionowy
400 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 213,0 μΩ/m
Rezystancja R80: 263,2 μΩ/m
Rezystancja X50: 138,1 μΩ/m
Impedancja Z50: 297,2 μΩ/m
Rezystancja X60: 165,7 μΩ/m
Impedancja Z60: 311,0 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 145 mm²
N (100%): 145 mm²
G (wewnętrzny): 72,5 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 58 mm
Waga netto
12 kg/m
Model
BRA06
Prąd znamionowy
600 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 122,0 μΩ/m
Rezystancja R80: 150,8 μΩ/m
Rezystancja X50: 100,0 μΩ/m
Impedancja Z50: 180,9 μΩ/m
Rezystancja X60: 120,0 μΩ/m
Impedancja Z60: 192,7 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 232 mm²
N (100%): 232 mm²
G (wewnętrzny): 116 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 73 mm
Waga netto
14 kg/m
Model
BRA08
Prąd znamionowy
800 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 93,5 μΩ/m
Rezystancja R80: 115,5 μΩ/m
Rezystancja X50: 59,8 μΩ/m
Impedancja Z50: 130,1 μΩ/m
Rezystancja X60: 71,7 μΩ/m
Impedancja Z60: 136.0 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 307,4 mm²
N (100%): 307,4 mm²
G (wewnętrzny): 153,7 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 86 mm
Waga netto
21 kg/m
Model
BRA10
Prąd znamionowy
1000 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 62,6 μΩ/m
Rezystancja R80: 77,4 μΩ/m
Rezystancja X50: 46,7 μΩ/m
Impedancja Z50: 90,3 μΩ/m
Rezystancja X60: 56,0 μΩ/m
Impedancja Z60: 95,5 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 464 mm²
N (100%): 464 mm²
G (wewnętrzny): 232 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 113 mm
Waga netto
30 kg/m
Model
BRA12
Prąd znamionowy
1250 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 49,7 μΩ/m
Rezystancja R80: 61,4 μΩ/m
Rezystancja X50: 40,8 μΩ/m
Impedancja Z50: 73,8 μΩ/m
Rezystancja X60: 49,0 μΩ/m
Impedancja Z60: 78,6 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 580 mm²
N (100%): 580 mm²
G (wewnętrzny): 290 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 133 mm
Waga netto
42 kg/m
Model
BRA16
Prąd znamionowy
1600 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 41,8 μΩ/m
Rezystancja R80: 51,7 μΩ/m
Rezystancja X50: 32,7 μΩ/m
Impedancja Z50: 61,1 μΩ/m
Rezystancja X60: 39,2 μΩ/m
Impedancja Z60: 64,8 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 928 mm²
N (100%): 928 mm²
G (wewnętrzny): 464 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 193 mm
Waga netto
55 kg/m
Model
BRA20
Prąd znamionowy
2000 A
Wartości impedancji*
Rezystancja R20: 25,4 μΩ/m
Rezystancja R80: 31,4 μΩ/m
Rezystancja X50: 19,0 μΩ/m
Impedancja Z50: 36,7 μΩ/m
Rezystancja X60: 22,8 μΩ/m
Impedancja Z60: 38.8 μΩ/m
Przekrój przewodu
L1,L2,L3: 1160 mm²
N (100%): 1160 mm²
G (wewnętrzny): 580 mm²
Wymiary szynoprzewodu (szer. x wys.)
117 x 233 mm
Waga netto
59 kg/m
* Wartości impedancji dla szynoprzewodu pracującego w temperaturze 20/ 85°C.
Moduł wpinany (seria Rv)
Wartości znamionowe
16 A
Model
Rv-A3P16
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
330 x 165 x 100 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
3 kg
Wartości znamionowe
32 A
Model
Rv-A3P32
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
330 x 165 x 100 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
3 kg
Wartości znamionowe
63 A
Model
Rv-A3P63
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
330 x 165 x 100 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
5 kg
Wartości znamionowe
125 A
Model
Rv-A3P125
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
330 x 165 x 200 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
12 kg
Wartości znamionowe
250 A
Model
Rv-A3P250
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
330 x 165 x 300 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
20 kg
Wartości znamionowe
400 A
Model
Rv-A3P400
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
330 x 165 x 300 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
26 kg
Moduł wpinany (seria Rh)
Wartości znamionowe
16 A
Model
Rh-A3P16
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
250 x 243 x 100 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
3 kg
Wartości znamionowe
32 A
Model
Rh-A3P32
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
250 x 243 x 100 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
3 kg
Wartości znamionowe
63 A
Model
Rh-A3P63
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
250 x 243 x 100 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
5 kg
Wartości znamionowe
125 A
Model
Rh-A3P125
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
250 x 243 x 200 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
12 kg
Wartości znamionowe
250 A
Model
Rh-A3P250
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
250 x 243 x 300 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
20 kg
Wartości znamionowe
400 A
Model
Rh-A3P400
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
250 x 243 x 300 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
26 kg
Końcowa skrzynka zasilająca
Końcowa skrzynka zasilająca umożliwia podłączenie zasilania dla szynoprzewodu nie włączonego w tablicę rozdzielczą.
Wartości znamionowe
250 A
Model
ECM-250 MCCB / ECT-250 Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
ECM-250 MCCB: 480 x 300 x 240 mm
ECT-250 Terminal: 430 x 300 x 160 mm
IP Rating
IP42
Waga netto
ECM-250 MCCB: 17 kg
ECT-250 Terminal: 15 kg
Wartości znamionowe
400 A
Model
ECM-400 MCCB / ECT-400 Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
ECM-400 MCCB: 480 x 300 x 240 mm
ECT-400 Terminal: 430 x 300 x 160 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
ECM-400 MCCB: 19 kg
ECT-400 Terminal: 15 kg
Wartości znamionowe
630 A
Model
ECM-630 MCCB / ECT-630 Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
ECM-630 MCCB: 480 x 300 x 240 mm
ECT-630 Terminal: 430 x 300 x 160 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
ECM-630 MCCB: 20 kg
ECT-630 Terminal: 17 kg
Wartości znamionowe
800 A
Model
BRC086EB Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
500 x 650 x 220 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
35 kg
Wartości znamionowe
1000 A
Model
BRC106EB Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
500 x 650 x 233 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
38 kg
Wartości znamionowe
1250 A
Model
BRC126EB Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
500 x 650 x 260 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
45 kg
Wartości znamionowe
1600 A
Model
BRC166EB Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
500 x 650 x 300 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
55 kg
Wartości znamionowe
2000 A
Model
BRC206EB Terminal
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
500 x 650 x 340 mm
Stopień ochrony IP
IP42
Waga netto
65 kg
Prośba o ofertę |