Szynoprzewód w izolacji żywicznej - Seria BR, 250-2000 A

Wprowadzenie

Elastyczne, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do rozdziału energii niskiego napięcia

Dzięki swej wizji marki „Inteligencja, ekologia, współpraca” (Smarter, Greener, Together) firma Delta wykorzystała swą wiodąca w branży technologię do opracowania szynoprzewodu serii BR dla centrów danych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów kablowych lub szynoprzewodów wielowarstwowych, Delta wykorzystała technologię lanej żywicy epoksydowej w celu znacznego zwiększenia stopnia ochrony IP, bezpieczeństwa i niezawodności. Jest to idealne rozwiązanie dla wielu różnych branż oraz warunków klimatycznych. Zaawansowane elektryczne i mechaniczne charakterystyki żywicy umożliwiają ograniczenie wymiarów szynoprzewodów serii BR oraz uproszczenie ich konstrukcji. Szynoprzewody serii BR gwarantują także dłuższy okres trwałości użytkowej, lepsze możliwości wielokrotnego wykorzystania, a także znacznie oszczędności energii.

 

Wartość dla klienta
Cechy szynoprzewodów serii BR:

  • technologie bezprzerwowego wpinania modułów umożliwiające rozbudowę systemu i dystrybucję energii. Są one ogólnie dostępne dla centrów danych;
  • bardzo bezpieczne rozwiązanie spełniające wymagania centrów danych;
  • zgodność z różnymi normami, w zależności od rynku lub potrzeb klienta, np. IEC, CNS i GB;
  • rozwiązanie o ograniczonych wymiarach i masie, stanowiące idealne rozwiązanie wszystkich problemów z dostępnością miejsca i obciążeniem centrów danych;
  • wysoce zintegrowane materiały kompozytowe znacznie ograniczające problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) oraz chroniące precyzyjne urządzenia w centrach danych, a także nie narażające życia ludzkiego na żadne zagrożenie.

 

Zastosowania szynoprzewodu w centrach danych

Biorąc pod uwagę bieżące wyzwania związane z Big Data oraz IoT (Internet Rzeczy), centra danych wykonują coraz więcej funkcji związanych z obliczaniem, komunikacją i zapisem danych. Oprócz zwiększenia ich zakresu następuje także stopniowy wzrost gęstości mocy poszczególnych szaf typu „rack”. Wydajne wykorzystanie przestrzeni to ogromne wzywanie, któremu należy stawić czoła podczas projektowania centrów danych.

Szynoprzewód w izolacji żywicznej Delta serii BR jest wykorzystywany wyłącznie w centrach danych. Dzięki zastosowanej w nim technologii izolacji epoksydowej ma on kompaktową konstrukcję i wymiary, a także zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną, co rozwiązuje problemy z dostępnością miejsca w serwerowniach. Dzięki niskiej emisji promieniowania elektromagnetycznego projektanci centrów danych mogą prowadzić okablowanie przy kablach do transmisji danych, bez obaw o ich stan.

Dodatkowo moduły wpinane można dostosowywać do wymagań klienta. Współpracują one elastycznie z różnymi systemami zasilania szaf typu „rack” w serwerowniach. Moduły wpinane są także wyposażone w technologię „bezprzerwowego wpinania” oraz można je wymieniać bez przerywania pracy. Dlatego nie ich zastosowanie nie jest ograniczane przez dostępność miejsca w centrum danych. Klienci dowolnie wykonują rozszerzenia lub dystrybucję, co sprawia, że rozwiązanie to jest niezwykle elastyczne.

 

Zalety produktów

Korpus szynoprzewodu

  • Szerszy zakres mocy znamionowej od 250 A do 2000 A
  • Maks. 200% punktu zerowego
  • Wysoce zintegrowana technologia żywicy lanej z epoksydowym wnętrzem
  • Możliwość rezerwacji lokalizacji biegunów lub wyboru modułów wpinanych na zamówienie
  • Dostępne różne standardowe długości, np. 1M, 2M, 3M, 4M
  • Długość dostosowywana do wymagań klienta
  • Stopień ochrony do IP55 

Moduł wpinany

  • Łatwa rozbudowa, plug-and-play i wymiana bez przerywania pracy
  • Brak specjalnych narzędzi potrzebnych do montażu
  • Możliwość użycia pojedynczego modułu lub wielu modułów równolegle
  • Niestandardowe moduły wpinane współpracują z miernikami energii i wyłącznikami wiodących producentów
  • Moduł monitorowania dostępny opcjonalnie

Materiały wykonania przewodów

  • Możliwość wyboru wykonania przewodów z miedzi lub aluminium
  • Przewodność przewodu miedzianego wynosi ponad 99,9%
  • Przewody miedziane całkowicie ocynowane w celu zapewnienia optymalnej przewodności i niezawodności styku

Materiały żywiczne

  • Technologia lanej żywicy epoksydowej, która zapewnia wysoki poziom izolacji (Klasa F, 155°C) w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i niezawodności
  • Ognioodporność, wodoodporność, izolacja, odporność na substancje chemiczne i korozję - zgodne z obowiązującymi normami przemysłowymi
  • Gwarancja wysokiej niezawodności nawet w trudnych warunkach otoczenia (do IP55)

Zalety produktu