Szynoprzewód w izolacji żywicznej - Seria BL, 400-6400 A

Bezpieczeństwo

Wodoodporność i pyłoszczelność

Szynoprzewód w izolacji żywicznej Delta ma zintegrowaną, odpowiednio uformowaną konstrukcję z przewodami całkowicie uszczelnionymi w kompozycie epoksydowym podczas odlewania. Doskonałe właściwości łączące i uszczelniające materiałów epoksydowych zapewniają wysoki stopień wodoszczelności odlewanych szynoprzewodów.

Rozwiązanie idealne do stosowania w wymagających warunkach pogodowych i trudnych warunkach eksploatacji, np.

  • w zastosowaniach zewnętrznych, rurociągach, pomieszczeniach instalacji AC oraz innych miejscach, gdzie następuje kondensacja;
  • w pomieszczeniach, w których znajduje się wiele węży gaśniczych, orurowanie instalacji wodnej oraz kanały przepływu substancji chemicznych
  • w otoczeniu, w którym następuje korozja solna lub bardzo wysoka wilgotność.
 

Ogniotrwałość:
IEC60332
IEC60331 750oC 3 godz.
CNS12514 840oC 30 minut

Ogniotrwałość szynoprzewodów Delta jest certyfikowana na zgodność z normą przemysłową IEC oraz zapewnia zgodność z najnowszymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podczas pożaru szynoprzewody mogą zapewnić stałe zasilanie awaryjne, aby zapobiegać wypadkom i/ lub uszkodzeniom instalacji, co powoduje ich szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa elektrycznego.

 

Wstrząsoodporność 0,8 g

Klasa wstrząsoodporności > 0,4 g = Stopień 7.
Badania wstrząsoodporności wykonywane są przy użyciu symulacji rzeczywistej budowy budynków, łącznie z konstrukcjami stalowymi, szynoprzewodami poziomymi, szynoprzewodami pionowymi, kolankami szynoprzewodów, modułami wpinanymi, wieszakami, wieszakami sprężynowymi itd., w celu sprawdzenia, czy wszystkie podzespoły są odporne na wstrząsy.

 

Wykonanie przeciwwybuchowe Exm Ⅱ CNS3376/IEC60079

Idealne rozwiązanie dla środowisk, w których występuje ryzyko eksplozji, t.j. stacje napełniania pojemników sprężonym gazem ziemnym, rafinerie, platformy wiertnicze, farmy wiatrowe, tunele, kopalnie itd.

 

Odporność na uderzenia IK10