Szynoprzewód w izolacji żywicznej - Seria BL, 400-6400 A

Cechy

Główne specyfikacje i funkcje
Miedź 600 ~ 6400 A, Aluminium 400 ~ 5000 A
Napięcie znamionowe do 1000 V
Robocza temperatura otoczenia -20°C ~ 50°C, średnia dzienna do 35°C Wysokość n.p.m. do 2000 metrów
Model 3P3 W lub 3P4 W, 50%G lub 100%G
IP68 na odcinku przewodu zasilającego, IP54 na odcinku elementów wpinanych
Konstrukcja modułowa - łatwy demontaż i ponowny montaż, szeroki zakres rozszerzeń
Zintegrowany blok z żywicy lanej, z odłączanymi złączami typu mostkowego
Łatwy montaż, konstrukcja zabezpieczona przed niewłaściwą obsługą, eliminująca błędy podczas montażu
Konstrukcja i normy
IEC60439-2, IEC61439, IEC60529, IEC60331, IEC60332
JIS C8364, JIS A1304, JIS H3140
GB7251.1,GB7251.2, ANSI/UL857,NEMA BU-1
Innowacyjne materiały energooszczędne

Standardowe szynoprzewody wyposażone są w rezystory w przewodach powodujące wysokie zużycie energii, i co za tym idzie, wysokie rachunki za elektryczność. Szynoprzewody Delta wytwarzane są z wykorzystaniem zaawansowanych technologii nie tylko ograniczających koszty zużycia energii elektrycznej, lecz także skutecznie redukujących zakłócenia elektromagnetyczne, zapobiegając uszkodzeniom precyzyjnych urządzeń.

Technologia CoAlly:
Przewody ustawione są w optymalnym stanie niskiej rezystancji w celu ograniczenia zużycia energii i śladu węglowego, co przyczynia się do zapewnienia ochrony środowiska i obniżenia kosztów energii.
Technologia SiShield:
Przy zastosowaniu płytki z miedzi elektrolitycznej o niskiej impedancji przewód zapewnia optymalnie niską rezystancję, skutecznie redukując straty i spadki napięcia. Dodatkowo wewnętrznie powlekany kompozyt znacznie ogranicza zakłócenia elektromagnetyczne w celu zapewnienia ochrony precyzyjnych urządzeń.
Elastyczność i oszczędność
Szynoprzewód w izolacji żywicznej Delta ma rozmiary równe 60% wielkości standardowych szynoprzewodów wielowarstwowych i 30% wielkości tradycyjnego okablowania elektrycznego.
Złącze szynoprzewodów ma formę ruchomych modułów połączeniowych, które można z łatwością montować, demontować, rozszerzać i wielokrotnie wykorzystywać po zmianie rozkładu systemu.
Moduły wpinane współpracują z wyłącznikami MCCB wiodących producentów zapewniając pracę na linii pod napięciem w dowolnym czasie, w celu zmiany obciążeń bez odcinania zasilania, co zapewnia oszczędności finansowe i czasowe.
Bezobsługowość w całym okresie trwałości użytkowej, co powoduje redukcję wydatków operacyjnych (OPEX).