LISTA PRODUKTÓW

  • Zasilacze UPS Delta, Seria N, jednofazowa, 6/10 kVA - Beyond Imagination
  • Amplon Seria N, jednofazowa UPS, 6/10 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    N-6K / N-10K
    Topologia
    tryb online/podwójnej konwersji
    Moc znamionowa:
     
    ● N-6K
    6 kVA / 6 KW
    ● N-10K
    10 kVA / 10 KW
    Praca równoległa
    do 4 jednostek
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    200/208/220/230/240 V AC, 1 faza, 2 przewody + uziemienie ochronne
    Zakres napięcia(1)
    195–280 V AC (pełne obciążenie), 100–195 V AC (50 do 100% wartości znamionowej)
    Zakres częstotliwości
    40 – 70 Hz
    THDi
    < 3%
    Współczynnik mocy
    ≥ 0,99 (pełne obciążenie)
    Gniazdo wejściowe
    zaciski
    Wyjście
     
    Napięcie znamionowe
    200/208/220/230/240 V AC, 1 faza, 2 przewody + uziemienie ochronne
    Regulacja napięcia
    ±1%
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,5 Hz
    THDu
    < 2% (obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe)
    Współczynnik mocy
    1
    Gniazdo wejściowe
    zaciski
    Przeciążalność
    < 105%: praca ciągła, 105 – 125%: 2 minuty, 126 – 150%: 30 sekund
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Sprawność
     
    Tryb online
    do 95%
    Tryb ECO
    do 98%
    Baterie
     
    Typ baterii
    szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA)
    Napięcie znamionowe
    240 V DC(2)
    Liczba sztuk
    16 – 22 szt.
    Prąd ładowania
    1,5 – 8 A (konfigurowalny)
    Interfejsy Komunikacyjne
     
    Wyświetlacz
    ekran LCD i diody LED
    Złącza
    USB, RS-232, złącze Smart, REPO (złącze do zdalnego wyłączania awayjnego)
    Alarm dźwiękowy
    praca z baterii, niski stan naładowania baterii, brak baterii, konieczność wymiany baterii, przeciążenie zasilacza UPS, awaria
    Wyłączanie awaryjne
    tak
    Dane Fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
    190 x 390 x 325 mm
    Waga netto:
     
    ● N-6K
    10,1 kg
    ● N-10K
    12,7 kg
    Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)
    300 x 500 x 443 mm
    Waga opakowania:
     
    ● N-6K
    13 kg
    ● N-10K
    15,2 kg
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0 do 55 °C (moc znamionowa obniżona do 80% dla temperatur w zakresie od 45 do 55 °C)
    Wilgotność
    5 – 95% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu
    <50 dBA
    Wysokość pracy
    0 – 1000 m
    Temperatura przechowywania
    -15 do +55 °C
    Stopień ochrony
    IP20
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE, UKCA, TISI, RCM, BIS, KC
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH
    (1) 200/208 V: 176–280 V AC (obciążenie 90%), 100–174 V AC (40 do 90% wartości znamionowej)
    (2) domyślne napięcia baterii modelu KR wynosi 192 V DC

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.