LISTA PRODUKTÓW

  • Zasilacze UPS Delta, Seria N, jednofazowa, 6/10 kVA - Beyond Imagination
  • Amplon Seria N, jednofazowa UPS, 6/10 kVA

    Cechy

    Wyjątkowo niewielkie rozmiary i najniższe TCO
    Najmniejsze w swojej klasie rozmiary gwarantujące więcej miejsca dla zasilanych urządzeń
    Pionierska technologia pozwalająca na uzyskanie jednostkowego współczynnika mocy (kVA=kW)
    Najwyższa sprawność wynosząca aż do 95% w trybie AC-AC i 98% w trybie ECO zapewnia wyjątkową oszczędność energii
    Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów zwiększa sprawność systemu, znacząco ogranicza emitowany hałas oraz wydłuża czas eksploatacji baterii
    Wysoka dostępność
    Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność
    Możliwość rozbudowy równoległej i tryb redundancji N+X do łącznie 4 urządzeń
    Zaawansowany procesor sygnałowy DSP zwiększający moc obliczeniową oraz uproszczony obwód sterujący zwiększający stabilność
    Kompatybilność z agregatami prądotwórczymi zapewnia ciągłość i niezawodność zasilania
    Inteligentne zarządzanie
    Czytelny ekran LCD oraz diody LED
    Inteligentne zarządzanie bateriami maksymalizuje ich wydajność i wydłuża czas eksploatacji
    Szeroki wachlarz portów komunikacyjnych ułatwia monitorowanie i zarządzanie