LISTA PRODUKTÓW

  • Delta VX series UPS, 600/1000/1500VA
  • Seria VX, Line-interactive, 600/1000/1500 VA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    VX-600VA / VX-1000VA / VX-1500VA
    Moc znamionowa
     
    ● VX-600VA
    600 VA / 360 W
    ● VX-1000VA
    1000 VA / 600 W
    ● VX-1500VA
    1500 VA / 900 W
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    230 V AC
    Zakres napięcia
    170-280 V AC
    Zakres częstotliwości
    50/60 Hz (automatyczne wykrywanie)
    Wyjście
     
    Napięcie
    230 V AC ± 10% (zasilanie z baterii)
    Zakres częstotliwości
    50/60 Hz ± 1 Hz
    Przebieg prądu
    Symulowana sinusoida (zasilanie z baterii)
    Gniazda wyjściowe
     
    ● VX-600VA
    IEC 320 C13 x4
    ● VX-1000VA
    IEC 320 C13 x4
    ● VX-1500VA
    IEC 320 C13 x6
    Bateria
     
    Typ i liczba baterii
     
    ● VX-600VA
    12V/7Ah x1
    ● VX-1000VA
    12V/7Ah x2
    ● VX-1500VA
    12V/9Ah x2
    Typowy czas ładowania
    6-8 godzin do poziomu 90%
    Cold Start
    Tak
    Wyświetlacz
     
    LCD
    Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, pojemność baterii, obciążenie i stan zasilacza UPS
    Interfejs
     
    Standard
    1 port USB
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40ºC
    Wysokość
    0-1000 m
    Wilgotność względna
    0-90% RH (bez kondensacji)
    Poziom hałasu
     
    ● VX-600VA
    < 40 dB
    ● VX-1000VA
    < 40 dB
    ● VX-1500VA
    < 45 dB
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo i EMC
    CE
    Dane
     
    ● VX-600VA
    Wymiary (sz. x gł. x w.): 101 x 300 x 142 mm
     
    Waga netto: 4,4 Kg
    ● VX-1000VA
    Wymiary (sz. x gł. x w.): 130 x 320 x 182 mm
     
    Waga netto: 8,2 Kg
    ● VX-1500VA
    Wymiary (sz. x gł. x w.): 130 x 320 x 182 mm
     
    Waga netto: 10,4 Kg
    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.