LISTA PRODUKTÓW

  • Delta VX series UPS, 600/1000/1500VA
  • Seria VX, Line-interactive, 600/1000/1500 VA

    Cechy

    Niezawodność
    Zintegrowany układ regulacji napięcia (AVR) stabilizuje napięcie wyjściowe i zapewnia lepszą jakość zasilania
    Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia precyzyjne wykrywanie częstotliwości i zwiększa niezawodność
    Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia pracę w warunkach niestabilnego zasilania i zmniejsza obciążenie baterii
    Baterie są ładowane automatycznie nawet wówczas, gdy zasilacz UPS jest wyłączony. Istnieje możliwość uruchomienia urządzenia bez zasilania z sieci (cold start)
    Zasilacz UPS automatycznie uruchamia się ponownie po przywróceniu zasilania z sieci
    Ochrona przeciwprzepięciowa zabezpiecza obciążenia krytyczne przed uszkodzeniem
    Dwuletnia gwarancja zapewnia spokój
    Wygoda
    Dostarczony wraz z przewodem wyjściowym IEC umożliwiającym wygodne podłączenie chronionych urządzeń
    Kilka gniazd wyjściowych IEC 320 upraszcza podłączanie komputerówi urządzeń peryferyjnych
    Kompaktowa budowa pozwala zaoszczędzić miejsce na urządzenia o znaczeniu krytycznym
    Łatwość zarządzania
    Standardowy port USB usprawnia monitorowanie i zarządzanie
    Dotykowy ekran LCD wyświetla czytelne informacje dotyczące stanu zasilacza UPS
    Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zasilaczem umożliwia zdalne wyłączenie i sterowanie urządzeniem