• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • Seria RT 5/6/8/10 kVA jednofazowe UPS, 10/15/20 kVA trójfazowe UPS

    Specyfikacja techniczna

    Model
     
    Jednofazowe
    RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
    Trójfazowe
    RT-10K3P / RT-15K3P / RT-20K3P
    Moc znamionowa
     
    ● RT-5K
    5 kVA / 5 kW
    ● RT-6K
    6 kVA / 6 kW
    ● RT-8K
    8 kVA / 8 kW
    ● RT-10K
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-10K3P
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-15K3P
    15 kVA / 15 kW
    ● RT-20K3P
    20 kVA / 20 kW
    Wejście
     
    Zakres napięcia
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    100-280 V (280 V (jedna faza, 2 przewody + uziemienie)
     
    100-175 V liniowe obniżenie moc y w zakresie 50-100%
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    138-485 V (trzy fazy, 4 przewody + uziemienie)
     
    138-305 V liniowe obniżenie moc y w zak 40-100%
    Częstotliwość
    40-70Hz
    Współczynnik mocy
    > 0,99 (pełne obciążenie)
    iTHD
    < 3%
    Wejście zasilania
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    złącze zasilania x1
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    złącze zasilania x1, złącze zasilania trybu obejścia (bypass) x1
    Wyjście
     
    Współczynnik mocy
    1
    Napięcie
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    200/208/220/230/240 V AC (jednofazowe)
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    380/400/415 V AC (380/400/415 V AC (trójfazowe), lub 220/230/240 V AC (jednofazowe)
    Częstotliwość
    50/60 ± 0.05 Hz
    THDu
    ≤ 2% (obciążenie liniowe)
    Przeciążalność (< 32°C)
    106-125%: 5 minut
     
    126-150%: 1 minuta.
     
    > 150%: 500 milisekund
    Gniazda wyjściowe
     
    Model standardowy
     
    ● RT-5K/6K
    C13 x6, C19 x2, złącze zasilania x1, programowalne: C19 x1
    ● RT-8K/10K
    C13 x6, C19 x4, złącze zasilania x1, programowalne: C19 x1
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    złącze zasilania x1, programowalne: złącze zasilania x1
    Trójfazowe
     
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    złącze zasilania x1
    Sprawność
     
    AC-AC
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Do 95,5%
    ● RT-10K3P
    Do 96%
    ● RT-15K3P/20K3P
    Do 96,5%
    Tryb ECO
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Do 99%
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    99%
    Napięcie baterii
     
    Model standardowy
     
    ● RT-5K/6K
    192 V DC
    ● RT-8K/10K
    240 V DC
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    144 V DC*, 192-264 V DC
    Trójfazowe
     
    ● RT-10K3P
    144 V DC*, 192-264 V DC
    ● RT-15K3P/20K3P
    ±144 V DC*, ±192-±264 V DC
    Prąd ładowania
     
    Model standardowy
     
    ● RT-5K/6K
    1 A (domyślnie)
    ● RT-8K/10K
    1,5 A (domyślnie)
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    Do 8 A
    Trójfazowe
     
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    Do 8 A
    Poziom hałasu
     
    ● RT-5K/6K
    48 dB
    ● RT-8K/10K/10K3P
    50 dB
    ● RT-15K3P/20K3P
    54 dB
    Wyświetlacz
    Graficzny wyświetlacz LCD z obsługą wielu języków
    Interfejsy komunikacyjne
    Złącze MINI x1 (możliwość instalacji kart SNMP, Modbus, Relay), Port równoległy** x2, Styki bezpotencjałowe x4, port USB x1, port RS-232*** x1, port RS-485 x1, port REPO/ROO x1
    Zgodność
    CE, UL/cUL, RCM, TISI, EAC, BIS, KC, BSMI
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0-55°C ****
    Wilgotność względna
    5-95% (bez kondensacji)
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    Model standardowy
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 665 x 176 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 750 x 218 mm
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 430 x 88,2 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 565 x 88,2 mm
    Trójfazowe
     
    ● RT-10K3P
    440 x 649 x 88,2 mm
    ● RT-15K3P/20K3P
    440 x 760 x 88,2 mm
    Waga
     
    Model standardowy
     
    ● RT-5K/6K
    54 kg
    ● RT-8K/10K
    85,5 kg
    Model o wydłużonym czasie podtrzymania
     
    ● RT-5K/6K
    10,9 kg
    ● RT-8K/10K
    15,2 kg
    Trójfazowe
     
    ● RT-10K3P
    16,6 kg
    ● RT-15K3P
    22 kg
    ● RT-20K3P
    22,5 kg
    * Moc znamionowa obniżona do 70%
    ** Tylko dla modeli RT 5-10 kVA o wydłużonym czasie podtrzymania i modeli trójfazowych RT 10/15/20 kVA
    *** Nie dotyczy modelu trójfazowych RT 10/15/20 kVA
    **** Przy pracy w temperaturach od 40°C do 55°C, parametry zasilacza UPS zostaną obniżone do 75% jego mocy znamionowej.

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

    Tabela rozładownia

    Model standardowy

    Moc UPS Bateria wewnętrzna Zewnętrzny moduł bateryjny Ilość Czas podtrzymania dla różnego obciążenia (min)
    25% 50% 75% 100%
    5 kVA - 200/208V
    (UPS502R2RT0B0B8)
    tak 0 35.6 15.6 8.9 5.6
    1 68.0 31.0 19.0 13.0
    2 106.0 51.0 32.0 22.6
    3 145.5 71.5 45.5 32.5
    4 185.0 91.5 59.0 42.5
    5 kVA - 220/230/240V
    (UPS502R2RT0B035)
    tak 0 35.2 15.2 7.8 5.1
    1 61.0 27.0 16.5 11.0
    2 96.0 45.5 28.0 19.5
    3 131.0 63.5 40.0 28.5
    4 166.5 82.0 52.5 37.5
    6 kVA tak 0 24.3 9.6 5.6 3.1
    1 50.0 22.0 13.0 8.5
    2 79.5 37.0 22.5 15.5
    3 109.0 52.0 32.5 22.5
    4 137.0 67.0 42.5 30.0
    8 kVA tak 0 36.3 15.6 9.3 5.1
    1 71.0 27.0 14.5 9.6
    2 119.0 49.5 27.5 17.5
    3 167.5 73.5 42.5 27.5
    4 217.0 98.0 58.0 39.0
    10 kVA tak 0 30.2 11.9 6.2 3.7
    1 53.0 19.4 10.5 7.4
    2 91.0 36.0 19.5 12.5
    3 130.0 54.8 30.5 19.5
    4 170.0 74.0 42.5 28.0

     

    Model o wydłużonym czasie podtrzymania

    Moc UPS Zewnętrzny moduł bateryjny P/N numer produktu Zewnętrzny moduł bateryjny (EBC) Ilość Czas podtrzymania dla różnego obciążenia (min)
    25% 50% 75% 100%
    5 kVA BBU161B107035 1 35.2 15.2 7.8 5.1
    2 61.0 27.0 16.5 11.0
    3 96.0 45.5 28.0 19.5
    4 131.0 63.5 40.0 28.5
    BBU201B109035 1 50.0 18.5 10.3 7.3
    2 123.5 53.2 30.0 19.3
    3 199.5 91.0 54.2 36.0
    4 276.4 130.0 79.5 54.5
    6 kVA BBU161B107035 1 24.3 9.6 5.6 3.1
    2 50.0 22.0 13.0 8.5
    3 79.5 37.0 22.5 15.5
    4 109.0 52.0 32.5 22.5
    BBU201B109035 1 39.0 14.2 8.2 6.0
    2 100.5 41.4 22.5 14.5
    3 164.4 72.5 42.0 27.5
    4 228.5 105.0 63.0 42.5
    8 kVA BBU201B109035 1 36.3 15.6 9.3 5.1
    2 71.0 27.0 14.5 9.6
    3 119.0 49.5 27.5 17.5
    4 167.5 73.5 42.5 27.5
    10 kVA BBU201B109035 1 30.2 11.9 6.2 3.7
    2 53.0 19.4 10.5 7.4
    3 91.0 36.0 19.5 12.5
    4 130.0 54.8 30.5 19.5

    15 kVA

    BBU201B109035 zestaw 1 (2 EBC) 39.3 16.8 10.0 6.8
    zestaw 2 (4 EBC) 90.5 41.1 25.0 17.2
    zestaw 3 (6 EBC) 143.1 67.4 41.9 29.2
    zestaw 4 (8 EBC) 196.1 94.3 59.7 42.1
    BBU161B107035 zestaw 1 (2 EBC) 16.4 7.1 4.0 2.3
    zestaw 2 (4 EBC) 39.3 17.6 10.6 7.4
    zestaw 3 (6 EBC) 63.5 29.5 17.9 12.5
    zestaw 4 (8 EBC) 88.2 41.9 25.8 18.2
    Zewnętrzny moduł bateryjny Li-ion:
    GES021B704035 + 099114191A
    zestaw 1 (2 EBC) 24.0 10.8 8.1 5.8
    20 kVA BBU201B109035 zestaw 1 (2 EBC) 27.5 11.5 6.8 4.4
    zestaw 2 (4 EBC) 65.1 28.7 17.2 11.8
    zestaw 3 (6 EBC) 104.4 47.8 29.2 20.2
    zestaw 4 (8 EBC) 144.3 67.7 42.1 29.3
    BBU161B107035 zestaw 1 (2 EBC) 11.6 4.8 2.3 1.3
    zestaw 2 (4 EBC) 28.3 12.3 7.4 4.6
    zestaw 3 (6 EBC) 46.4 20.7 12.5 8.6
    zestaw 4 (8 EBC) 65.1 29.8 18.2 12.5
    Zewnętrzny moduł bateryjny Li-ion:
    GES021B704035 + 099114191A
    zestaw 1 (2 EBC) 18.6 8.9 5.8 3.6