• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT Series 1-20 kVA UPS
  • Seria RT 5/6/8/10 kVA jednofazowe UPS, 10/15/20 kVA trójfazowe UPS

    Cechy

    Dostępność i elastyczność
    Technologia podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania na zasilanie z baterii zapewniają nieprzerwane zabezpieczenie podłączonych urządzeń,
    Szeroki zakres napięcia wejściowego pozwala na pracę w warunkach niestabilnego zasilania i wydłuża czas życia baterii,
    Funkcja AC-start umożliwia włączenie zasilacza bez podłączonej baterii,
    Możliwość zaprogramowania odłączenia zasilania obciążeń niekrytycznych w celu zwiększenia czasu pracy obciążeń krytycznych podczas zaniku zasilania,
    Sprawność i niezawodność
    Współczynnik mocy wyjściowej równy 1 wyklucza konieczność obniżania mocy znamionowej (ciągła moc 100% kW),
    Sprawność wynosząca aż do 96,5% w trybie AC-AC i 99% w trybie ECO zapewnia oszczędność energii,
    Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów zwiększa sprawność systemu, znacząco ogranicza emitowany hałas oraz wydłuża czas eksploatacji baterii,
    Wysyłający powiadomienia system wykrywania potencjalnej awarii wentylatora ułatwia zaplanowanie i wykonanie naprawy zanim wystąpi awaria.
    Łatwość zarządzania
    Inteligentne zarządzanie bateriami maksymalizuje ich wydajność i czas eksploatacji. System monitorowania pozostałego czasu eksploatacji baterii umożliwia przeprowadzenie niezbędnego serwisu/wymiany w najdogodniejszym momencie. Trójfazowy mechanizm ładowania baterii zapewnia brak ciągłego ładownia konserwacyjnego w celu wydłużenia czasu eksploatacji baterii,
    Łatwe zarządzanie lokalne dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika oraz wyświetlaczowi LCD z możliwością wyboru języka,
    Szeroki wachlarz dostępnych interfejsów komunikacyjnych, takich jak porty USB, RS-232 i RS-485, złącze mini (możliwość instalacji kart SNMP, Modbus, Relay), porty REPO/ROO do zarządzania zdalnego oraz wbudowane styki bezpotencjałowe umożliwiają monitorowanie i sygnalizowanie stanu pracy,
    Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem awaryjnym UPS, takie jak ShutdownAgent i InfraSuite Device Manager, umożliwiaja użytkownikom monitorowanie stanu zasilacza oraz ochronę podłączonych urządzeń.
    Możliwość pracy równoległej do czterech urządzeń,
    Możliwość wymiany baterii bez przerywania pracy (hot-swap) zapewnia ciągłość zasilania,
    Możliwość instalacji z bateriami kwasowymi (VRLA) lub Li-Ion w zależności od wymagań klienta,
    Elastyczność w konfiguracji baterii pozwala optymalizować koszt inwestycji W przypadku awarii jednej z baterii, istnieje możliwość jej wymiany bez konieczności wymiany wszystkich pozostałych baterii, co zmniejsza koszty oraz niezbędne nakłady pracy
    Łatwość konfiguracji dzięki modułowi dystrybucji mocy (PDB) oraz łatwość wymiany urządzenia dzięki bypassowi serwisowemu (MBB), które stanowią wyposażenie opcjonalne
    Pełna kompatyblilność z systemem dystrybucji zasilania do szaf rack (rRPP) ułatwia dystrybucję i monitorowanie stanu zabezpieczeń,
    Obsługa wspólnej bateri i w trybie pracy ró wnoległej pozwala na oszczędność miejsca oraz kosztów dodatkowych baterii (dostępne w modelach 15/20 kVA)