• Modulon DPH 300/500/600 kVA - Proactive detection, Ultimate reliability
  • Seria DPH, trójfazowa, 50– 300/500/600 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
    Moc znamionowa
     
    ● DPH-300K
    50-300 kVA/kW
     
    Moduł mocy 50 kW : do 6 sztuk
    ● DPH-500K
    50-500 * kVA / 50=450 kW
     
    Moduł mocy 50 kW : do 9 sztuk
    ● DPH-600K
    50-600 kVA/kW
     
    Moduł mocy 50 kW : do 12 sztuk
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    Zakres napięcia
    176~276 V AC (pełne obciążenie)
    THDi
    < 3% **
    Współczynnik mocy
    > 0,99
    Zakres częstotliwości
    40~70 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    THDu
    ≤ 0,5% (obciążenie liniowe)
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna)
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,05 Hz
    Przeciążalność
    ≤ 125% : 10 minut
     
    ≤ 150% : 1 minut
     
    > 150%: 1 sekunda
    Wyświetlacz
    10” kolorowy ekran dotykowy
    Interfejs komunikacyjny
     
    Standard
    RS232 x 1, port równoległy x 4, USB typ A x 2, USB typ B x 1, MODBUS x 1, złącze SMART x 1, REPO x 1, EPO x 1, cyfrowe wejścia sygnałowe x 4, cyfrowe wyjścia sygnałowe x 6, złącze pomiaru temperatury x 4, wejścia cyfrowe stanu zabezpieczeń zewnętrznych x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
    Akcesoria opcjonalne
    Karta Relay I/O, przewód czujnika temperatury zewnętrznej szafy/stojaka z bateriami
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    CE
    Sprawność
     
    AC-AC Mode
    do 96,5%
    Tryb ECO
    99%
    Baterie
     
    Napięcie znamionowe
    ± 240 V DC
    Napięcie ładowania
    ± 272V (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)
    Ochrona przed głębokim rozładowaniem
    Tak
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40℃
    Wilgotność względna
    0~90% (bez kondensacji)
    Stopień ochrony
    IP20
    Inne
     
    Redundancja i praca równoległa
    Redundancja na poziomie modułów i systemu
    Wyłącznik awaryjny
    Zdalny (domyślnie) i lokalny (opcjonalnie)
    Uruchamianie z baterii
    Tak
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
     
    ● DPH-300K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-500K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-600K
    1200 x 1100 x 2000 mm
    Waga: System UPS (bez modułów mocy)
     
    ● DPH-300K
    311 kg
    ● DPH-500K
    317 kg
    ● DPH-600K
    605 kg
    Waga: Moduł mocy 50 kW (opcjonalny)
    36 kg
    * Moc znamionową modułu mocy można ustawić za pomocą ekranu dotykowego na 50 kVA lub 55,6 kVA.
    ** Dla THDu <1%.

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.