• Modulon DPH 300/500/600 kVA - Proactive detection, Ultimate reliability
  • Seria DPH, trójfazowa, 50– 300/500/600 kVA

    Cechy

    Wyjątkowa wydajność
    Największa na rynku gęstość mocy: 50 kW zabudowane w module 3U oraz najmniejsze gabaryty: 500 kVA w ramach pojedynczej, typowej szafy RACK oraz 600 kVA w ramach dwóch szaf pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni
    Wysoka sprawność urządzenia w trybie podwójnej konwersji (AC-AC): do 96,5% oraz do 99% w trybie ECO zapewnia znaczącą oszczędność energii elektrycznej
    Agregacja modułów mocy pozwala osiągnąć najwyższy poziom optymalizacji sprawności systemu UPS
    Wysoka dostępność
    W pełni modułowa budowa i możliwość wymiany kluczowych modułów bez przerywania pracy (hot swap) gwarantuje brak przestojów oraz bliski zeru średni czas naprawy (MTTR)
    Redundancja krytycznych elementów i dwie niezależne magistrale CAN maksymalizują dostępność systemu oraz eliminują powstawanie pojedynczego punktu awarii
    Połączenie równoległe systemów UPS nawet do 8 jednostek (łączna moc 4,8 MVA) umożliwia wzrost mocy systemu UPS wraz z zapotrzebowaniem biznesowym
    Łatwość obsługi
    Przyjazny dla użytkownika, kolorowy, dotykowy ekran 10” umożliwia łatwe zarządzanie zasilaczem UPS
    Możliwość monitorowania z poziomu wyświetlacza zasilacza UPS zintegrowanych z nim czujników temperatury i wilgotności oraz sygnałów z czterech cyfrowych wejść sygnałowych
    Bieżący nadzór baterii akumulatorów realizowany przez zasilacz UPS może być uzupełniony o zewnętrzny układ monitoringu baterii i kontrolę z poziomu wyświetlacza UPS