• Ultron Seria DPS, trójfazowa UPS, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
  • Ultron Seria DPS, trójfazowa UPS, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K
     
    DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
    Moc znamionowa
     
    ● DPS-300K
    300 kVA/kW
    ● DPS-400K
    400 kVA/kW
    ● DPS-500K
    500 kVA/kW
    ● DPS-600K
    600 kVA/kW
    ● DPS-800K
    800 kVA/kW
    ● DPS-1000K
    1000 kVA/kW
    ● DPS-1200K
    1200 kVA/kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    Zakres napięcia
    176/304~276/478 V AC (pełne obciążenie)
    THDi
    < 3% (pełne obciążenie liniowe)
     
    < 5% (pełne obciążenie nieliniowe)
    Współczynnik mocy
    > 0,99
    Zakres częstotliwości
    40~70 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    THDu
    < 1,5% (obciążenie liniowe)
     
    < 5% (obciążenie nieliniowe)
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna), ± 5% (dynamiczna)
    Współczynnik mocy wyjściowej
    1
    Częstotliwość
    50/60 Hz (automatyczna)
    Przeciążalność
    ≤ 125%: 10 minut
     
    ≤ 150%: 1 minuta
     
    > 150%: 1 sekunda
    Wyświetlacz
    10” kolorowy panel dotykowy
    Interfejsy komunikacyjne
     
    Standard
    port RS-232, port równoległy, port USB, port Modbus RS-485, cyfrowe wyjścia sygnałowe, cyfrowe wejścia sygnałowe, karta SNMP wbudowania w wyświetlacz dotykowy
    Opcjonalne
    karta Relay I/O, przewód czujnika temperatury szafy/stojaka z bateriami
    Zgodność
    Bezpieczeństwo : CE
    Sprawność
     
    AC-AC
    do 96,5%
    Tryb ECO
    99%
    Baterie
     
    Typ
    baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA), baterie litowo-jonowe (Li-ion)
    Prąd ładowania
     
    ● DPS-300K
    90 A
    ● DPS-400K
    120 A
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    Liczba baterii
    30-46 szt.
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40℃
    Wilgotność względna
    0~95% (bez kondensacji)
    Stopień ochrony
    IP20
    Inne
     
    Redundancja równoległa i rozbudowa
    Maksymalnie 8 jednostek
    Wyłącznik awaryjny
    Lokalny i zdalny
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
     
    ● DPS-300k
    600* x 900 x 2000 mm
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200* x 900 x 2000 mm
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 mm
    Waga
     
    ● DPS-300K
    515 kg
    ● DPS-400K
    700 kg
    ● DPS-500K
    811 kg
    ● DPS-600K
    970 kg
    ● DPS-800K
    1270 kg
    ● DPS-1000K
    1850 kg
    ● DPS-1200K
    2000 kg
    * szerokość szafy z wbudowanymi czterema wyłącznikami

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.