• Ultron Seria DPS, trójfazowa UPS, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
  • Ultron Seria DPS, trójfazowa UPS, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Cechy

    Moc do 10 MW z nadmiarowością równoległą oraz rozszerzeniem do 8 jednostek
    Redundancja elementów i podwójna szyna CAN zapewniają wysoką dostępność systemu
    Proaktywne wykrywanie awarii kluczowych elementów umożliwia szybkie diagnozowanie awarii
    Inteligentny system diagnozowania stanu baterii umożliwia lepsze planowanie prac konserwacyjnych i wymiany baterii
    Większa dostępność oraz wykrywanie nieprawidłowości pracy zasilania UPS dzięki zaawansowanej analizie zdarzeń (do 10 000 zdarzeń) zawierającej m.in. dane o przebiegu prądu oraz kluczowych parametrów pracy
    Najwyższa gęstość mocy oraz najmniejsza w klasie wielkość wraz z możliwością okablowania od góry i od dołu oraz wbudowane wyłączniki
    Współczynnik mocy wyjściowej równy 1 wyklucza konieczność obniżania mocy znamionowej (100% mocy kW)
    Sprawność wynosząca aż do 96,5% w trybie AC-AC i 99% w trybie ECO zapewnia zauważalne oszczędności na energii elektrycznej
    Wsparcie dla baterii kwasowo-ołowiowych i baterii litowojonowych
    Możliwość monitorowania z poziomu wyświetlacza LCD zintegrowanych parametrów środowiskowych, takich jak poziom bezpieczeństwa czy informacje o zalaniu lub pożarze
    Możliwość integracji z zewnętrznym systemem zarządzania bateriami umożliwiającym łatwe monitorowanie informacji dotyczących baterii z poziomu wyświetlacza LCD
    Elastyczność wyboru liczby baterii (od 30 do 46 szt.) pozwala na optymalizację kosztów inwestycyjnych