• Zasilacze UPS Delta, Seria DPM Gen2, 250-1750 kVA
  • Seria DPM Gen2, trójfazowe UPS, 250-1750 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    DPM-250K / DPM-500K(1) / DPM-750K(1) / DPM-1000K
     
    DPM-1250K / DPM-1500K(1) / DPM-1750K(1)
    Moc znamionowa
     
    ● DPM-250K
    250 kVA / 250 kW
    ● DPM-500K
    500 kVA / 500 kW
    ● DPM-750K
    750 kVA / 750 kW
    ● DPM-1000K
    1000 kVA / 1000 kW
    ● DPM-1250K
    1250 kVA / 1250 kW
    ● DPM-1500K
    1500 kVA / 1500 kW
    ● DPM-1750K
    1750 kVA / 1750 kW
    Praca równoległa
    do 8 jednostek
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    380/400/415 V AC, 3 fazy, 3 przewody + PE lub 3 fazy, 4 przewody + PE
    Zakres napięcia
    323–477 V AC (pełne obciążenie)
    Zakres częstotliwości
    40–70 Hz
    THDi
    < 3% (obciążenie 100% oporowe)
    Współczynnik mocy
    > 0,99 (pełne obciążenie)
    Wytrzymałość zwarciowa
     
    ● DPM-250-750K
    65 kA
    ● DPM-1000-1750K
    100 kA
    Zasilanie
    pojedyncze lub podwójne źródło zasilania
    Wyjście
     
    Napięcie znamionowe
    380/400/415 V AC, 3 fazy, 3 przewody + PE lub 3 fazy, 4 przewody + PE
    Regulacja napięcia
    ±1% (statyczna)
    Częstotliwość
    50/60 ± 0,05 Hz
    THDu
    < 1% (obciążenie liniowe)
    Przeciążalność
    < 110%: praca ciągła, 110 – 125%: 10 minut
    Współczynnik szczytu
    3:1
    Sprawność
     
    Tryb online
    do 97,3%
    ryb ECO (VI)
    do 99%
    Baterie
     
    Typ baterii
    szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA) / litowo-jonowe (Li-ion), niklowo-cynkowe (NiZn)
    Napięcie znamionowe
    480 V DC
    Liczba sztuk
    34–35(2), 36–46 szt. (VRLA 12 V)
    Prąd ładowania
     
    ● DPM-250K
    125 A
    ● DPM-500K
    250 A
    ● DPM-750K
    375 A
    ● DPM-1000K
    500 A
    ● DPM-1250K
    625 A
    ● DPM-1500K
    750 A
    ● DPM-1750K
    875 A
    Zabezpieczenia
    złącze wyzwalacza wyłącznika baterii – 1 szt., czujnik temperatury baterii zewnętrznej – 4 szt., styk bezpotencjałowe stanu wyłącznika baterii –1 szt.
    Interfejsy Komunikacyjne
     
    Wyświetlacz
    10-calowy, kolorowy wyświetlacz LCD
    Złącza
    złącze Smart – 2 szt., port Modbus (RS485) – 1 szt., REPO (złącze do zdalnego wyłączania awayjnego) – 1 szt., wejściowe złącza bezpotencjałowe – 6 szt., wyjściowe złącza bezpotencjałowe – 6 szt., złącza synchronizacji wielu magistral (SMB) – 2 szt., złącze wykrywania stanu wyłącznika – 4 szt., port EMS/konsoli – 1 szt., port Ethernet – 1 szt.
    Protokoły
    SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP
    Dane Fizyczne
     
    Wymiary (szer. x gł. x wys.)
     
    ● DPM-250K
    1030 x 990 x 2000 mm
    ● DPM-1000K
    3070 x 990 x 2000 mm
    ● DPM-1250K
    3400 x 990 x 2000 mm
    Waga netto
     
    ● DPM-250K
    675.5 kg
    ● DPM-1000K
    2450 kg
    ● DPM-1250K
    2836.3 kg
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0 – +40 °C
    Wilgotność
    0 – 95% (bez kondensacji)
    Wysokość pracy
    0 – 2000 m (obniżenie mocy znamionowej o 1% na każde 100 m przy pracy na wysokości od 1001 do 2000 m)
    Zgodność
     
    Bezpieczeństwo
    IEC 62040-1, CE, UKCA
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Wydajność
    IEC 62040-3
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH, Energy Star 2.0
    Główne Cechy
     
    Standardowa
    ⦁ Zaawansowane wejście zasilania z generatora
     
    ⦁ Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym ze stycznikiem
     
    ⦁ Test obciążeniowy bez stosowania zewnętrznych obciążeń
     
    ⦁ Zimny start
     
    ⦁ Synchronizacja wielu magistral (SMB)
     
    ⦁ Konwersja częstotliwości
     
    ⦁ Wyzwalacz wyłącznika baterii
     
    ⦁ Zasilanie 48 V DC zewnętrznego rozłącznika baterii
     
    ⦁ Zaawansowane przewidywania awarii
    Opcjonalna
    ⦁ Interaktywna współpraca z siecią
     
    ⦁ Integracja z systemem zarządzania baterią (BMS) firmy Delta Electronics
     
    ⦁ Wykrywanie zwarcia doziemnego szyny DC (baterii)
     
    ⦁ Zintegrowany rozłącznik baterii
     
    ⦁ Okno do termicznego monitorowania połączeń wej./wyj. w szafie
    (1) produkt dostępny wkrótce
    (2) wykorzystywanie 34 lub 35 szt. wymaga zmiany ustawień serwisowych i obniżenia parametrów znamionowych

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia