• Zasilacze UPS Delta, Seria DPM Gen2, 250-1750 kVA
  • Seria DPM Gen2, trójfazowe UPS, 250-1750 kVA

    Cechy

    Niskie koszty operacyjne
    Sprawność AC-AC do 97,3% oraz optymalizacja sprawności przy niskich obciążeniach zmniejszają koszty energii elektrycznej
    Sprawność do 99% podczas pracy w trybie niezależym od napięcia ECO VI (voltage independent) zapewnia optymalną jakość zasilania przy zachowaniu najwyższej sprawności
    Możliwość ładowania w taryfie pozaszczytowej obniża koszty funkcjonowania
    Zwiększona stabilność sieci dzięki możliwość redukcji zapotrzebowania i szybkiej regulacji częstotliwości oraz możliwości reagowania na żądania dostawcy energii umożliwia wykorzystywanie rozliczeń z tytułu świadczenia usług sieciowych
    Gwarancja niezawodności
    Płynna zmiana źródła zasilania dzięki synchronizacji wielu magistral (SMB) minimalizuje prąd rozruchowy transformatora i umożliwia zrównoważone zasilanie z dwóch źródeł
    Możliwość równoległego połączenia aż do 8 jednostek zapewnia nadmiarowość lub rozbudowę, w tym możliwość pracy we wbudowanym trybie nadmiarowości N+1
    Dłuższy czas eksploatacji oraz wyższa wydajność dzięki autodiagnozie i analizie kluczowych komponentów
    Najwyższa dostępność
    Możliwość pracy z bateriami litowo-jonowymi: regulowane napięcie ładowania zapewnia zgodność z różnymi typami baterii
    Płynne przełączanie na pracę z generatora z zaawansowaną funkcją wejścia generatora oraz zatrzymaniem w przypadku problemów z częstotliwością eliminuje konieczność rozbudowy generatorów
    Interaktywna współpraca z siecią: współdziałanie z niestabilnymi źródłami zasilania (np. odnawialne źródła energii) z wykorzystaniem innowacyjnej topologii umożliwiającej jednoczesne korzystanie z zasilania sieciowego oraz bateryjnego
    Możliwość okablowania zarówno od góry jak i od dołu oraz pełen dostęp do zasilacza od przodu